Produkt in den Warenkorb gelegt

1,0mm D, 670nm DWL, 0,0mm WD, VIS Beschichtung, GRIN Linse

×
Produkt #64-535 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€34,25 €68,50
Stk. 1-10
€34,25 €68,50
Stk. 11+
€30,00 €60,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
1.00 +0.00/-0.01
Effektive Brennweite EFL (mm):
0.88
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions
Blende:
0.88
Numerische Apertur NA:
0.54
Beschichtung:
BBAR (450-700nm)
Typ:
Gradient Index Lens
Wellenlängenbereich (nm):
450 - 700
Freie Apertur (%):
90.00
Beschichtungsspezifikation:
Ravg <0.7%, 0-30°
Designwellenlänge Brennweite (nm):
670.00
Gradientenkonstante (mm-1):
0.697
Brechungsindex: nd - Mitte der Linse:
1.629
Länge (mm):
2.25
Pitch:
0.25
Oberflächenqualität:
40-20
Arbeitsabstand (mm):
0
Toleranz Arbeitsabstand (mm):
±0.02
Längentoleranz (%):
±5

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 219:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Ideal für die Fasereinkopplung oder die Laserdiodenstrahlformung
  • Leistung vergleichbar mit asphärischen Linsen
  • Verschiedene Größen und Designwellenlängen erhältlich

Gradientenindexlinsen (GRIN) haben eine plane Oberfläche und fokussieren über eine kontinuierliche Änderung des Brechungsindex im Material. Durch die Vermeidung komplexer Geometrien (wie asphärische Oberflächen) und die verschiedenen Arbeitsabstände sind diese Mikrolinsen einfach zu handhaben und können gut integriert werden.

Unsere GRIN-Linsen haben eine numerische Apertur von 0,55 und sind mit zwei verschiedenen Arbeitsabständen erhältlich. Linsen mit 0 mm Arbeitsabstand sind ideal für die Kollimation von optischen Fasern und Laserdioden geeignet, da die Linse direkt vor der Lichtquelle positioniert oder festgeklebt werden kann. Für fokussierende Anwendungen oder Anwendungen, bei denen die Linse nicht in direktem Kontakt mit der Lichtquelle positioniert werden kann, sind Linsen mit kleinen Arbeitsabständen erhältlich. Jede Linse ist unbeschichtet (ca. 12% Reflexionsverlust) oder mit einer BBAR-Beschichtung mit Rave <0,5% bei der Designwellenlänge erhältlich.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.