Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

NIR-Asphäre, 10 mm Durchm., 0,63 NA, unbeschichtet

TECHSPEC® Near-Infrared (NIR) Aspheric Lenses

TECHSPEC® Near-Infrared (NIR) Aspheric Lenses

×
Produkt #13-496 3-4 Tage
×
Andere Beschichtungen
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€172,00
Stk. 1-5
€172,00
Stk. 6+
€137,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Product Details

Typ:
Aspheric Lens

Physical & Mechanical Properties

Durchmesser (mm):
10.00 +0.00/-0.10
Zentrierung (Bogenminuten):
<3
Freie Apertur CA (mm):
9
Randdicke ET (mm):
1.57
Mittendicke CT (mm):
3.70 ±0.10
Fase:
Protective bevel as needed
Form der hinteren Fläche:
Plano

Optical Properties

Effektive Brennweite EFL (mm):
8.00 @ 780nm
Numerische Apertur NA:
0.63
Hintere Brennweite BFL (mm):
5.92
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Designwellenlänge Asphäre (nm):
780
Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm:
1.2λ
Beschichtung:
Uncoated
Oberflächenqualität:
40-20
Blende:
0.80
Wellenlängenbereich (nm):
375 - 2100
Konjugierter Abstand:
Infinite
Dioptrie:
125.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Optimiert für Anwendungen im NIR
  • Unbeschichtet oder mit AR-Beschichtung erhältlich
  • Verschiedene Designwellenlängen

Die TECHSPEC® Asphären für den nahen Infrarotbereich (NIR) sind so optimiert, dass sie sphärische Aberrationen im nahen Infrarotbereich eliminieren. Die Asphären sind aus S-LAH64- oder N-BK7-Substraten hergestellt, wurden über einen CNC-Prozess (CNC = "computer numerical controlled") poliert und erreichen somit eine hohe Präzision im gesamten NIR-Spektrum. Es werden unbeschichtete Substrate angeboten, die für 780 nm entwickelt wurden und es gibt Beschichtungsoptionen für 350-700 nm, 600-1050 nm oder 900-1700 nm. TECHSPEC® Asphären für den nahen Infrarotbereich (NIR) sind mit niedriger numerischer Apertur für Anwendungen erhältlich, bei denen die Strahlform beibehalten werden muss, sowie mit hoher numerischer Apertur für Lichtsammelanwendungen. Kontaktieren Sie uns bitte, wenn Sie kundenspezifische CNC-polierte Asphären benötigen.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.