Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

10mm, 632,8nm, polarisierender Strahlteilerwürfel für Laserlinien

TECHSPEC Laser Line Polarizing Cube Beamsplitters

×
Produkt #47-777 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€251,00
Stk. 1-5
€251,00
Stk. 6+
€203,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Linear Polarizer

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Fase:
Protective bevel as needed
Freie Apertur (%):
90.00
Aufbau:
Cube
Größe (mm):
10.0 x 10.0 x 10.0 ±0.1

Optische Eigenschaften

Strahlabweichung (Bogenminute):
±3
Beschichtungsspezifikation:
Rabs <0.25% @ 632.8nm
Designwellenlänge DWL (nm):
632.8
Auslöschungsverhältnis:
1000:1
Transmission für p-polarisiertes Licht (%):
>95
Reflexion für s-polarisiertes Licht (%):
>99.5
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenqualität:
40-20
Passfehler, Power (Ringe) @ 632,8 nm:
1.25
Unregelmäßigkeit (Ringe) @ 632,8 nm:
0.25

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 219:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Entwickelt für übliche Dioden-, Gas- und Festkörperlaser
  • Reflektiert s-polarisiertes Licht, transmittiert p-polarisiertes Licht
  • Hohes Auslöschungsverhältnis

Die TECHSPEC® polarisierenden Strahlteilerwürfel für Laserlinien sind für zahlreiche übliche Laserwellenlängen konzipiert und teilen zufällig polarisiertes Licht in zwei orthogonale, linear polarisierte Strahlen. S-polarisiertes Licht wird unter 90° reflektiert, während p-polarisiertes Licht transmittiert wird. Jeder Strahlteiler besteht aus einem Paar präziser rechtwinkliger Prismen, die hochpräzise verkittet wurden, um die Wellenfrontverzerrung zu minimieren und eine exzellente Parallelität zwischen einfallendem und transmittiertem Strahl zu gewährleisten.