Produkt in den Warenkorb gelegt

Lupe 10X/30X mit weißer LED-Beleuchtung

10X/30X Magnifier with White LED light

10X/30X Magnifier with White LED light

×
Produkt #29-124 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€46,75
Stk. 1+
€46,75
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Gewicht (g):
75.0
Durchmesser der Linse (mm):
30, 21

Optische Eigenschaften

Vergrößerung:
10X/30X

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stromversorgung:
3 x AAA Battery

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Vergrößerungen von 2,25X bis 30X
  • Eingebaute LEDs mit hoher Intensität
  • Ideal für Inspektionen aus geringer Entfernung

Die Lupen mit LED-Beleuchtung bieten eine feste Vergrößerung von 2,25X bis 30X und sind als Standardlupe, Lupe mit großem Bildfeld oder als Augenlupe verfügbar. Die Lupen mit 5X und 10X und die Augenlupe mit 20X Vergrößerung haben weiße LED-Ringlichter, die die Linse umrahmen und so eine gleichmäßige Lichtverteilung und klare Sicht ermöglichen. Zusätzlich zum weißen LED-Ringlicht besitzt die Lupe mit großem Bildfeld ein UV-Ringlicht mit 365 nm für die Beleuchtung von fluoreszierenden Objekten. Die Lupen mit LED-Beleuchtung sind batteriebetrieben, leicht und haben ein ergonomisches Design. Sie eignen sich ideal für viele verschiedene Anwendungen, wie die Defektinspektion in der Industrie, die Forensik und Qualitätskontrolle.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.