Produkt in den Warenkorb gelegt

JENarTM F-Theta-Objektiv, 515-540 nm, 108 mm

Mehr Produkte von Jenoptik
×
Produkt #17-023 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.585,00
Stk. 1+
€2.585,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
017700-203-26
Typ:
JENar F-Theta
Hinweis:
Damage Warning: Not recommended for picosecond and femtosecond laser pulses.
Schutzfenster:
#17-699: One Included
Hersteller:
Jenoptik

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Max. Durchmesser (mm):
104.8 +0/-0.1
Gewicht (g):
900
Auflagemaß (mm):
170.9
Eingangsstrahldurchmesser, 1/e² (mm):
15
Maximale Länge (mm):
55.2

Optische Eigenschaften

Brennweite BW (mm):
108.00
Scanwinkel (°):
40
Scanfeld (mm):
53 x 53
Telezentrie (°):
F-Theta Only: 4.8
With Scanner: 5.6
Arbeitsabstand (mm):
130.2
Wellenlängenbereich (nm):
515 - 540
Zerstörschwelle, laut Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
2.5 J/cm2 * (τ/[ns]) 0.35
2.5 MW/cm2
Durchmesser Scanbereich (mm):
75
Durchmesser Fokuspunkt, 1/e2 (μm):
7
GDD-Spezifikation (fs²):
14700
Laserzerstörschwelle, gepulst:
2.5 J/cm2 * (τ/[ns]) 0.35
Laserzerstörschwelle, CW:
2.5 MW/cm2

Gewinde & Montage

Gewinde:
M85 x 1

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

Jenoptik JENar™ F-Theta-Objektive wurden so entwickelt, dass sie flache Felder in der Bildebene von Scansystemen bieten. Sie können in Verbindung mit Galvanometern, Strahlaufweitern und Laserquellen eingesetzt werden. Die F-Theta-Objektive bieten verschiedene Brennweiten und große Scanbereiche. Die Objektive wurden für übliche Nd:YAG-Laser, Yb-dotierte-Laser und Faserlaser entwickelt und sind für die Wellenlängenbereiche 355 nm, 515-540 nm und 1030-1080 nm erhältlich. Die patentierte Fassungstechnologie kompensiert thermische Spannung und verbessert die Stabilität der optischen Komponenten, sodass eine hochpräzise Einstellung und Positionskontrolle in OEM-Systemen möglich ist. Jenoptik JENar™ F-Theta-Objektive sind ideal für die hochpräzise Lasermaterialbearbeitung und für Laserscansysteme.

Kontaktieren Sie uns, wenn Sie für Ihre Anwendung Jenoptik JENar™ F-Theta-Objektive oder Jenoptik JENar™ Silverline™ F-Theta-Objektive benötigen, die nicht auf unserer Webseite gelistet sind.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Schutzfenster für #16-772 #17-684 €180,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Schutzfenster für #16-773 und #16-774 #17-685 €175,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Schutzfenster für #17-024 und #17-025 #17-697 €220,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Schutzfenster für #17-023 #17-699 €210,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.