Produkt in den Warenkorb gelegt

SureLock 1064 nm mit schmaler Bandbreite, gekoppelt mit Multimodenfaser

Coherent® Surelock™ Mini-Benchtop Laser Systems

Coherent® Surelock™ Mini-Benchtop Laser Systems

Coherent® Surelock™ Mini-Benchtop Laser Systems Coherent® Surelock™ Mini-Benchtop Laser Systems - Back Coherent® Surelock™ Mini-Benchtop Laser System Accessories
×
Produkt #70-757 Neu 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€6.000,00
Stk. 1+
€6.000,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Spektrale Linienbreite (nm):
0.07
Eingangsstrom (A):
1.00

Physical & Mechanical Properties

Größe (mm):
150 x 150 x 50
Gewicht (kg):
1.00

Optical Properties

Numerische Apertur NA:
0.22
Zentralwellenlänge ZWL (µm):
1,064.00 ±0.5

Performance

Ausgangsleistung (mW):
500

Hardware & Interface Connectivity

Stecker:
FC/PC
Eingangsspannung (V):
90 - 240 (AC)

Environmental & Durability Factors

Betriebstemperatur (°C):
+10 to +35
Lagerungstemperatur (°C):
-10 to +60

Additional Info

Hinweis:
Recommended Fiber Patchcord: #23-706
CDRH-Laserklasse:
IV

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Geringe spektrale Bandbreite von 0,07 nm FWHM
  • Extreme Temperaturunempfindlichkeit
  • Sehr kompaktes, einfach zu bedienendes Lasersystem

Die Coherent® SureLock™ Laser als Mini-Tischgerät erreichen eine temperaturstabilisierte Laserausgabe mit nur 0,07 nm FWHM spektraler Bandbreite und einer Leistung bis zu <500 mW. Die Laser besitzen eine integrierte Strom- und Temperaturkontrolle und bieten eine Leistungsstabilität besser als 1%, eine Aufwärmzeit von weniger als 1 Minute und eine extreme Temperaturunempfindlichkeit für eine konstante Leistung über die jeweilige Region. Ein praktischer LCD-Touchscreen ermöglicht die einfache Inbetriebnahme, die Einstellung der Ausgangsleistung und die Integration in neue und existierende Labor- und OEM-Systeme. Die Coherent® SureLock™ Laser als Mini-Tischgerät sind ideal für eine Reihe von präzisen Anwendungen geeignet wie z. B. die Ramanspektroskopie oder für Messtechnik, Biotechnikgeräte sowie analytische Instrumente. Die Laser können alleine oder über die eingebaute USB-Schnittstelle mit einem Computer betrieben werden, was eine große Auswahl an Programmiersprachen über serielle Kommandos ermöglicht.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.