Produkt in den Warenkorb gelegt

1064nm High Performance Laser Line Filter 12.5mm Dia

High Performance Laser Line Bandpass Filters

×
Produkt #47-497 3-4 Tage
×
Weitere Bandbreiten
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€368,00
Stk. 1+
€368,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Bandpass Filter

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
12.50 +0.0/-0.1
Freie Apertur CA (mm):
≥10
Toleranz Dicke (mm):
±0.10
Aufbau:
Mounted in Black Anodized Ring
Resistenz mechanische Einflüsse:
MIL-C-48497A Paragraphs 4.5.3.1, 4.5.3.2, 4.5.3.3, 4.5.4.2, and 4.5.5.3
Substratdicke (mm):
2.0 ±0.1

Optische Eigenschaften

Einfallswinkel (°):
0 ±2
Bandbreite (nm):
4.0
Strahlabweichung (Bogensekunde):
<11
Blockungsbereich OD 5 (nm):
979 - 1053 & 1075 - 1429
Blockungsbereich OD 6 (nm):
979 - 1048 & 1080 - 1170
Optische Dichte OD:
≥6.0
Zentralwellenlänge ZWL (nm):
1,064.00
Designwellenlänge DWL (nm):
1064
Halbwertsbreite FWHM (nm):
4.04 - 7.45
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Low Fluorescence N-BK7 or equivalent
Min. Transmission (%):
>90
Beschichtung:
Hard Coated
Oberflächenqualität:
60-40
Transmission (%):
>90
Blockungsbereich (nm):
979 - 1053 & 1075 - 1429
Transmittierte Wellenfront, P-V:
¼ @ 633nm

Gewinde & Montage

Fassungsdicke (mm):
3.5 ±0.1

Umwelt & Haltbarkeit

Temperaturabhängigkeit (ppm/°C):
<5
Resistenz Umwelteinflüsse:
MIL-STD-810F Paragraphs 501.4, 502.4, and 507.4

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 209:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Über 90% Transmission bei spezifizierter Laserwellenlänge
  • Harte Beschichtung
  • Entwickelt für Laseranwendungen

Die hochqualitativen Laserlinienbandpassfilter für übliche Gas- und Festkörperlaser wurden so entwickelt, dass sie eine maximale Transmission der stimulierten Emission und eine maximale Unterdrückung des Rauschens der spontanen Emission ermöglichen. Die Laserlinienfilter sind für übliche Dioden- und Nd:YAG-Laserlinien verfügbar, z. B. 532 nm, 785 nm und 1064 nm. Die Filter sind ideal für laserbasierte Fluoreszenzanwendungen, Ramanspektroskopie und analytische und medizinische Lasersysteme geeignet. Die steilen Kanten machen diese Filter zu einer perfekten Ergänzung zu unseren Laserlinienlangpassfiltern und TECHSPEC® Notchfiltern.

Bitte beachten Sie: Diese Filter sind hinsichtlich hoher spektraler Leistung und nicht hinsichtlich einer hohen Laserzerstörschwelle optimiert. Ein typischer LIDT-Wert für diese Filter ist 0,1 J/cm2 @ 532 nm, 10 ns.