Produkt in den Warenkorb gelegt

Focal-Flat-Top-Laserstrahlkonverter, 1064 nm, 6-9 mm Eingangsstrahldurchmesser | Focal πShaper_1064_Q-7.5

Mehr Produkte von AdlOptica

Focal Flat Top Beam Shaper

Focal Flat Top Beam Shaper
×
Produkt #12-232 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€3.040,00
Stk. 1-4
€3.040,00
Stk. 5+
€2.734,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Freie Apertur CA (mm):
20
Designwellenlänge DWL (nm):
1064
Durchmesser (mm):
42.00
Modellnummer:
πShaper_1064_Q-7.5
Länge (mm):
29.00
Transmission (%):
>99
Typ:
Beam Shaper
Gewicht (g):
50
Wellenlängenbereich (nm):
1020 - 1100
Eingangsstrahldurchmesser, 1/e² (mm):
6 - 9
Maximale Eingangsleistung, CW (kW):
0.2
Innengewinde:
M30 x 0.75
Außengewinde:
M30 x 0.75
Kompatibler Adapter:
Mode Eingangsstrahl:
TEM00
Typische Modenqualität Eingangsstrahl, M2:
<1.5
Eingangsstrahldivergenz (mrad):
±20

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Beschreibung Produktfamilie

AdlOptica Focal-πShaper Q Flat-Top-Laserstrahlkonverter werden verwendet, um Gaußstrahlen nach der Fokussierung durch eine Linse in Flat-Top-Strahlprofile umzuwandeln. Dies wird erreicht, indem der Gaußstrahl durch den πShaper transformiert wird und direkt nach dem πShaper eine Airy-Verteilung aufweist. Die Strahlkonverter zeichnen sich durch ein kompaktes Design mit Innen- und Außengewinde aus und lassen sich daher problemlos in Geräte integrieren. AdlOptica Focal-πShaper sind vorteilhaft für die Strahlformung in der Mikrobearbeitung, einschließlich Leiterplattenfräsen und -bohren, sowie für Mikroschweißanwendungen. Es sind mehrere Versionen für Nd:YAG-, Ti:Saphir- und IR-Wellenlängen mit kompatiblen Eintrittsstrahl-Durchmessern von nur 2,5 mm bis zu 23 mm erhältlich.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.