Produkt in den Warenkorb gelegt

Schlüsselfertiger Laser mit einer Frequenz, 200 mW, 1064 nm

Single Frequency Turnkey Lasers (Power Supply Included)

Single Frequency Turnkey Lasers (Power Supply Included)

×
Produkt #23-747 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€4.660,00
Stk. 1+
€4.660,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Aufwärmzeit (Minuten):
<5
Lasertyp:
Solid State
CDRH-Laserklasse:
Class IIIb

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Punktstabilität nach Aufwärmen (mrad/°C):
<0.05

Optische Eigenschaften

Polarisation:
100:1 (minimum)
Mode:
TEM00
Wellenlänge (nm):
1,064.00 ±1
Modenqualität M2:
<1.2
Strahldurchmesser (mm):
<1
Strahldivergenz (mrad):
<1.5
Farbe:
IR
Spektrale Linienbreite (pm):
0.01

Elektronische Spezifikationen

Ausgangsleistung (mW):
200
Leistungsstabilität (%):
<2
Rauschen, Spitze zu Spitze:
<0.5%

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Auskopplung:
Free Space

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
+10 to +40

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Produktdetails

  • Eine Frequenz und eine transversale Mode
  • Schmale spektrale Linienbreite <0,00001 nm
  • Wellenlängen 532, 639 und 1064 nm
  • Günstige schlüsselfertige Laser von 405 - 1064 nm sind ebenfalls verfügbar

Die schlüsselfertigen Laser mit einer Frequenz sind kontinuierliche, diodengepumpte Festkörperlaser (DPSS), die so ausgelegt sind, dass sie nur eine Frequenz und eine transversale Mode erzeugen. Die Laser haben eine feste Wellenlänge von 532, 639 oder 1064 nm, eine schmale spektrale Linienbreite von <0,00001 nm und eine lange Kohärenzlänge von >50 m. Diese Eigenschaften, kombiniert mit einer Ausgangsleistung von 200 mW, machen die Laser ideal für Anwendungen wie die Konfokalmikroskopie, wo hohe Helligkeit und präzise Wellenlängen benötigt werden, oder für die Interferometrie, wo lange Kohärenzlängen für eine verbesserte Detailauflösung benötigt werden. Die schlüsselfertigen Laser mit einer Frequenz sind sehr kompakt und können so einfach in die Durchflusszytometrie, Raman-Spektroskopie, Holographie, Fluoreszenzmikroskopie und in F&E-Laboraufbauten integriert werden.

Bitte beachten Sie: Netzteil ist im Lieferumfang enthalten.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.