Produkt in den Warenkorb gelegt

Focal-Flat-Top-Laserstrahlkonverter, 1064 nm, 15-20 mm Eingangsstrahldurchmesser | Focal πShaper_1064_Q-17

Mehr Produkte von AdlOptica

Focal Flat Top Beam Shaper

Focal Flat Top Beam Shaper
×
Produkt #12-236 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€3.070,00
Stk. 1-4
€3.070,00
Stk. 5+
€2.760,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
πShaper_1064_Q-17
Typ:
Beam Shaper
Kompatibler Adapter:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):
38
Durchmesser (mm):
64.00
Länge (mm):
21.00
Gewicht (g):
70
Eingangsstrahldurchmesser, 1/e² (mm):
15 - 20

Optische Eigenschaften

Designwellenlänge DWL (nm):
1064
Transmission (%):
>99
Wellenlängenbereich (nm):
1020 - 1100
Mode Eingangsstrahl:
TEM00
Typische Modenqualität Eingangsstrahl, M2:
<1.5
Eingangsstrahldivergenz (mrad):
±20

Elektronische Spezifikationen

Maximale Eingangsleistung, CW (kW):
0.4

Gewinde & Montage

Innengewinde:
M58 x 1
Außengewinde:
M58 x 1

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

AdlOptica Focal-πShaper Q Flat-Top-Laserstrahlkonverter werden verwendet, um Gaußstrahlen nach der Fokussierung durch eine Linse in Flat-Top-Strahlprofile umzuwandeln. Dies wird erreicht, indem der Gaußstrahl durch den πShaper transformiert wird und direkt nach dem πShaper eine Airy-Verteilung aufweist. Die Strahlkonverter zeichnen sich durch ein kompaktes Design mit Innen- und Außengewinde aus und lassen sich daher problemlos in Geräte integrieren. AdlOptica Focal-πShaper sind vorteilhaft für die Strahlformung in der Mikrobearbeitung, einschließlich Leiterplattenfräsen und -bohren, sowie für Mikroschweißanwendungen. Es sind mehrere Versionen für Nd:YAG-, Ti:Saphir- und IR-Wellenlängen mit kompatiblen Eintrittsstrahl-Durchmessern von nur 2,5 mm bis zu 23 mm erhältlich.

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Ausrichtungslinse Q #13-783 €160,00 Stk. 5+ €144,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Ausrichtungslinse Q für UV #13-784 €206,00 Stk. 5+ €186,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter M30 x 0,75 bis M58 x 1 #12-322 €118,00 Stk. 5+ €108,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter M58 x 1 bis M30 x 0,75 #12-323 €118,00 Stk. 5+ €108,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter M30 x 0,75 auf SM1 #13-786 €118,00 Stk. 5+ €108,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter M30 x 0,75 auf M27 x 1 #13-785 €118,00 Stk. 5+ €108,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.