Produkt in den Warenkorb gelegt

Pellicle-Strahlteiler, 101,6 mm freie Apertur, 40R/40T

Pellicle Beamsplitters

×
Produkt #39-491 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€585,00
Stk. 1-10
€585,00
Stk. 11+
€497,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Dicke (μm):
2 +0.3/-0.0

Product Details

Typ:
Pellicle Beamsplitter

Physical & Mechanical Properties

Freie Apertur CA (mm):
101.6
Aufbau:
Pellicle
Durchmesser (mm):
114.30
Gehäuse:
Black Anodized Aluminum

Optical Properties

Beschichtung:
Metal/Dielectric
Beschichtungsspezifikation:
40/40 @ 400 - 700nm
Brechungsindex nd:
1.5
Verhältnis Reflexion/Transmission (R/T):
40/40 ±5%
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Nitrocellulose
Oberflächenqualität:
40-20
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700

Threading & Mounting

Fassungsdicke (mm):
6.35
Gewinde:
2-56

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Beschreibung Produktfamilie

  • Keine Geisterbilder durch Reflexionen an Rückseite
  • Keine chromatische Aberration bei konvergenten Strahlen
  • Keine Änderung der optischen Weglänge
  • Pellicle-Strahlteiler für IR sind ebenfalls verfügbar

Die Pellicle-Strahlteiler bestehen aus sehr dünnen Membranen aus Nitrozellulose, die an Aluminiumrahmen befestigt sind. Aufgrund der Dünne der Membran entstehen keine Geisterbilder. Zur einfachen Systemintegration besitzen unsere Pellicle-Strahlteiler Montagebohrungen an der Rahmenunterseite. Pellicle-Strahlteiler sind unempfindlich gegenüber mechanischen Stößen oder Temperaturveränderungen, sollten aber vor Staub und Sprühwasser geschützt werden. Bitte beachten Sie, dass es in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit (>55%) zu einem vorübergehenden Spannungsverlust der Pellicle-Membran kommen kann. Die Membran kehrt zu ihrer normalen Spannung zurück, wenn die Luftfeuchtigkeit gesenkt wird.

Hinweis: Die Komponenten sind empfindlich und sollten sehr vorsichtig behandelt werden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.