Produkt in den Warenkorb gelegt

Beleuchtetes 100X-Standmikroskop zur direkten Messung

×
Produkt #55-679 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€505,00
Stk. 1-4
€505,00
Stk. 5+
€480,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Hinweis:
Magnification includes 10X Eyepiece
Beleuchtungsart:
Adjustable & removable, battery operated
Fokustyp:
Rack and Pinion

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Bildfeld (mm):
1.8
Einteilung:
0.01mm/0.001"
Höhe (mm):
200.00
Skala (mm):
0 - 1.0
Skala (Inch):
0 - 0.05
Gewicht (g):
580.00

Optische Eigenschaften

Vergrößerung:
100X
Arbeitsabstand (mm):
5.5

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

Reticle cannot and should not be removed or replaced.
  • 40X und 100X Modelle
  • Strichplatten englisch/metrisch

Für schnelle und präzise Messungen in Laboren, Werkstätten und der Fertigung. Bietet eine Strichplatte mit doppelter Skala (Inch und Millimeter). Durch Drehung des Okulars wird die Strichplatte fokussiert. Über die vertikalen Einstellknöpfe kann das Bild des Objekts fokussiert werden. Inkl. einer vertikal verstellbaren, batteriebetriebenen Lichtquelle, die auch für den anderweitigen Gebrauch entfernt werden kann. Das Mikroskop hat Aussparungen in der Basis, die eine Bearbeitung des Objekts erlauben.

Bitte beachten Sie: Die Strichplatte kann und sollte nicht entfernt oder ersetzt werden.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Ersatzlampe für #55-678 und #55-679 #52-085 €42,75 Stk. 5+ €40,50   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.