Produkt in den Warenkorb gelegt

Blaue Laserdiode für Montagearbeiten, 100 mW, 450 nm

Violet Alignment Laser Diode

×
Produkt #19-467 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€645,00
Stk. 1-9
€645,00
Stk. 10+
€580,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

CDRH-Laserklasse:
IIIb

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (mm):
36.00

Optische Eigenschaften

Wellenlänge (nm):
450.00
Wellenlängentoleranz (nm):
±5
Strahldurchmesser (mm):
3.5 typical
Strahldivergenz (mrad):
<1.0
Farbe:
Blue

Elektronische Spezifikationen

Ausgangsleistung (mW):
100
Modulationsfrequenz (kHz):
0 - 10

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Betriebsspannung (V):
6
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #19-468
Europe: #19-468
Japan: N/A
Korea: N/A
China: #19-468

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-10 to 50

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Produktdetails

  • TTL-Modulation bis 10 kHz
  • Rundes und elliptisches Strahlprofil
  • Verstellbarer Fokus

Violette und blaue Laserdioden für Justagearbeiten eignen sich ideal für Abtastungen und Justagearbeiten. Die Laserdioden sind mit Ausgangsleistungen zwischen 1 und 100 mW erhältlich und werden häufig in visuell-basierte Systeme oder monochromatische Visionsysteme integriert. Weil monochromatische Visionsysteme in der Regel mit rotem oder grünem Licht arbeiten, kann ein Justierlaserstrahl von 405 oder 450 nm bequem ausgefiltert werden, ohne die Systembeleuchtung zu beeinträchtigen. Aufgrund der integrierten Optik und Elektronik lassen sich diese Laserdioden unkompliziert einsetzen und mit einer 5 V Gleichspannungsquelle versorgen. Die violetten und blauen Laserdiodenmodule besitzen einen externen Fokussiermechanismus und können mit austauschbaren Projektionsköpfen kombiniert werden.

Bitte beachten Sie: Netzteil und Halterung werden separat angeboten.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Stromversorgung 5 V DC / 2,4 A & Steckeradapter #73-818 Neu €40,00 Stk. 10+ €36,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
405 nm Projektionskopf Einzellinse 30 Grad #37-092 €138,00 Stk. 10+ €124,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Laserdiodenhalterung, 12 mm Durchmesser #37-143 €93,50   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
DC-Stromversorgung 6 V #19-468 €58,00 Stk. 10+ €52,50   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.