Produkt in den Warenkorb gelegt

Acktar Hexa-Black™ Verlängerungstubus mit C-Mount zur Rauschreduzierung, 100 mm Länge

Mehr Produkte von Acktar
100m Length, Acktar Hexa-Black™ C-Mount Noise Reduction Extension Tube

100m Length, Acktar Hexa-Black™ C-Mount Noise Reduction Extension Tube

100m Length, Acktar Hexa-Black™ C-Mount Noise Reduction Extension Tube
×
Produkt #12-689 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€163,00
Stk. 1-5
€163,00
Stk. 6+
€155,10
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Extension Tube
Modellnummer:
HBT-C1-100
Funktion:
Extension Tube (Fixed)
Technologie:
Hexa-Black™

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Tubuslänge (mm):
100.0
Gesamtlänge (mm):
104.0
Außendurchmesser (mm):
30.0
Freie Apertur CA (mm):
20.5

Optische Eigenschaften

Wellenlängenbereich (nm):
200 - 5000

Gewinde & Montage

Gewindeart:
C-Mount

Materialeigenschaften

Absorption (%):
99.9

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 242:

Produktdetails

  • Acktar Hexa-Black™-Lichtabsorptionstechnologie
  • Reduziert Streulicht und Rauschen im Bildverarbeitungssystem
  • Nahezu keine Reflexionen bei seitlichem Lichteinfall
  • Streulichtunterdrückungsverhältnis von bis zu 8 x 10-7

Acktar Hexa-Black™-Verlängerungstuben mit C-Mount zur Rauschreduzierung können zur Bildweitenverlängerung in C-Mount-Bildverarbeitungssystemen eingesetzt werden, in denen Streulicht ein Problem darstellt. Aufgrund der Acktar Hexa-Black™-Technologie bieten diese Verlängerungstuben eine extrem hohe Absorption bei seitlichem Einfall bis zu 88°. Das besonders schwarze Hexa-Black-Material bietet eine breitbandige Absorption vom UV bis zum MWIR und ein Streulichtunterdrückungsverhältnis von bis zu 8 x 10-7. Acktar Hexa-Black™-Verlängerungstuben mit C-Mount zur Rauschreduzierung ermöglichen ein höheres Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) und geringeres Rauschen in Bildverarbeitungssystemen als standardmäßige Tuben aus eloxiertem Aluminium. Es sind verschiedene Längen mit C-Mount-Außen-/Innengewinde an den gegenüberliegenden Enden verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie für Ihre Anwendung einen kundenspezifischen Verlängerungstubus zur Rauschreduzierung benötigen.

Technische Informationen

Sample Image Using a Hexa-Black Tube (left) and Anodized Extension Tube (right)
Sample Image Using a Hexa-Black Tube (left) and Anodized Extension Tube (right)
Sample Image Using a Hexa-Black Tube (left) and Anodized Extension Tube (right)
Sample Image Using a Hexa-Black Tube (left) and Anodized Extension Tube (right)

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Hexa-Black, Material für Lichtfalle, Bogen mit 250 x 120 mm #37-836 €296,00 Stk. 6+ €263,80   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.