Produkt in den Warenkorb gelegt

100mm Durchmesser, 0,04-4,0 optische Dichte, kreisförmiger ND Filter

×
Produkt #54-082 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€410,00
Stk. 1-9
€410,00
Stk. 10+
€369,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Neutral Density Filter

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
100.00
Innendurchmesser (mm):
8.3
Dicke (mm):
2.00
Parallelität (Bogenminuten):
3.00

Optische Eigenschaften

Einfallswinkel (°):
0.00
Optische Dichte OD:
0.04 - 4.0
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Beschichtung:
Variable
Blockungsbereich (nm):
400 - 700
Toleranz optische Dichte (%):
±8
Beschichtungsspezifikation:
Continuously Variable Inconel from 0 - 310°

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Komplettes Paket
  • Gleichmäßige Rotation

Kreisförmiger Graufilter, der durch die Rotation des Filters um seinen Mittelpunkt eine kontinuierlich variable, lineare Abschwächung des einfallenden Lichtes ermöglicht. Die Intensität des transmittierten Lichtes ist eine Funktion der optischen Dichte. Der Glasfilter ist über eine Nabenhalterung aus Delrin® sicher am Halteblock befestigt. Ein praktisches ¼-20 Gewindeloch im Halteblock aus Aluminium erlaubt eine Vielzahl von Aufbauvariationen. Der Filter wird manuell am äußeren Rand, am vorderen Knopf oder an der hinteren Schraube gedreht. Eine 4" lange Edelstahlstange mit 0,5" Durchmesser ist inklusive.