Produkt in den Warenkorb gelegt

Weißes Diffusionsglas, 100 mm Durchmesser

White Diffusing Glass

×
Produkt #34-479 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€60,50
Stk. 1-10
€60,50
Stk. 11+
€48,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Opal Diffuser

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
100.00 ±0.50
Dicke (mm):
1.25 ±0.1

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
Uncoated
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
White Diffusing Glass
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700
Oberflächenqualität:
80-50
Oberflächengenauigkeit:
Commercial Polish

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

  • Halb transparentes, weißes Milchglas
  • Starke Streuung erzeugt eine gleichmäßige Ausleuchtung
  • Streut Licht in beiden Richtungen gleich

Weißes Diffusionsglas ist ein halbdurchlässiges Material, welches gleichmäßige Beleuchtungsprofile erzeugt. Im Gegensatz zu alternativen Materialien, die ihre streuenden Eigenschaften durch Beschichtung oder Laminierung erhalten, ist weißes Diffusionsglas ein an sich diffuses Material, das in beliebiger Richtung eingesetzt werden kann. Da die Oberflächen poliert sind, wird ein geringer Anteil reflektiert, jedoch hat das transmittierte Licht nahezu eine Lambert-Verteilung. Weißes Diffusionsglas eignet sich ideal zur Erzeugung einer gleichmäßigen Ausleuchtung, als Abschwächer oder als Mattscheibe.

Technische Informationen

Häufig zusammen gekauft

Kompatible Halterungen

Titel  Typ Vergleichen Artikelnummer   Preis  Kaufen
Halterung mit Balken für Linsen / Filter, 118 mm, englisch Fixed #03-666 €112,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Selbstzentrierende Halteklemme, 5 -100 mm Durchmesser Fixed #16-078 €383,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.