Produkt in den Warenkorb gelegt

Linienlicht Cobra Max, weiß, 100 mm

100mm Cobra Max Line Light

100mm Cobra Max Line Light

100mm Cobra Max Line Light
×
Produkt #73-944 Neu Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.167,00
Stk. 1+
€2.167,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Beleuchtungsart:
LED
Hinweis:
Lights are fan cooled. See datasheet for additional mounting, spectral, and irradiance information
Hersteller:
ProPhotonix
Gehäusegeometrie:
Line Light
Betriebsmodus:
Ethernet Controlled, Continuous

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (mm):
100.00
Größe (mm):
100.00 x 173.50
Linsenposition:
Collimated (M2)

Optische Eigenschaften

Farbe:
White
Arbeitsabstand (mm):
10-61

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stecker:
Straight
Betriebsspannung (V):
24
Stromversorgung:
Power supply required and sold separately: USA: #73-977
Kabellänge (m):
2m braided power cable included

Gewinde & Montage

Mount:
Aluminum T-Slot Extrusion

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Intensitäten bis zu 3140 kLux
  • 100, 300 oder 600 mm Länge verfügbar
  • Weiße oder rote Wellenlängen oder multispektrale Beleuchtung

ProPhotonix COBRA™ MAX LED-Linienlichter sind schlanke, kompakte LED-Linienlichter, die in Längen von 100, 300 oder 600 mm mit roter, weißer oder multispektraler Beleuchtung erhältlich sind. Die Linienlichter verfügen über die Chip-on-Board-LED-Technologie, die im Vergleich zu herkömmlichen oberflächenmontierten LED-Versionen eine größere Gleichmäßigkeit, thermische Leistung und Intensität bei gleichzeitig kompakter Größe bietet. Die multispektrale Version der ProPhotonix COBRA™ MAX LED-Linienlichter bietet RGB-IR-Beleuchtung und die Möglichkeit, jede Wellenlänge unabhängig zu steuern. Das leicht zu bedienende, umfassende Softwarepaket kann an die jeweiligen Anwendungsbedürfnisse angepasst werden und ist über einen QR-Code, der den Geräten beiliegt, herunterladbar. Die Beleuchtungen sind ideal für viele Linescan-Inspektionsanwendungen wie Solarzelleninspektion, Halbleiterinspektion, Lebensmittelsortierung und Flachbildschirminspektion.

Bitte beachten Sie: Es wird das 24-V-Netzteil #73-977 benötigt (wird separat verkauft). Optionale Linsensätze sind erhältlich, um den Arbeitsabstand durch Veränderung der Position der Projektionslinse anzupassen.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Cobra Linsenset 100 mm #73-967 Neu €107,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Cobra Linsenset 300 mm #73-968 Neu €250,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Cobra Linsenset 600 mm #73-975 Neu €321,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Stromversorgung, 24 V, 10 A, US #73-977 Neu €250,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.