Produkt in den Warenkorb gelegt

Kinematische runde Optikhalterung der E-Serie 100/101,6 mm

#15-869: 100.0/101.6mm Optic Dia., E-Series Kinematic Mount

#15-869: 100.0/101.6mm Optic Dia., E-Series Kinematic Mount

#15-869: 100.0/101.6mm Optic Dia., E-Series Kinematic Mount
×
Produkt #15-869 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€279,00
Stk. 1-9
€279,00
Stk. 10+
€264,60
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Anzahl an Verstellschrauben:
2
Feiner Kippwinkel (°):
±3.5
Gewindesteigung der Einstellschraube (mm) :
0.25
Höhe optische Achse (mm):
63.50

Product Details

Typ:
Adjustable - Tip-Tilt
Optiktyp:
Circular

Physical & Mechanical Properties

Freie Apertur CA (mm):
97
Aufbau:
Aluminum Plates, Stainless Steel Screws, and Brass Thread Bushings
Feiner Neigewinkel (°):
±3.5
Min. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):
8

Threading & Mounting

Größe der kompatiblen Optiken (mm):
100.0 - 101.6
Kompatible Stangen:
M6 x 1.0, M4 x 0.7, 8-32

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Beschreibung Produktfamilie

  • Nützliche Halterung für Experimente und OEM-Systeme
  • Günstiger Preis
  • Versionen mit 0,5“- 4,0“ Durchmesser verfügbar
  • Verstellschrauben mit M6 x 0,25 (101,6 TPI)

Kinematische optische Spiegelhalterungen der E-Serie bieten viele nützliche Funktionen für Anwendungen in Forschung & Entwicklung, der Prototypenentwicklung und Systemintegration. Die Halterungen besitzen 2 Schrauben für die optische Ausrichtung über Verkippung (±3,5°). Die Verstellschrauben mit M6 x 0,25 (101,6 TPI) bieten eine glatte Bewegung und können per Hand oder über einen Inbusschlüssel (2 mm Schlüsselgröße) eingestellt werden. Die Verstellschrauben sind abnehmbar, sodass eine noch kompaktere Größe entsteht. Kinematische optische Spiegelhalterungen der E-Serie haben angesenkte Löcher für M4- oder 8-32-Schrauben mit einem M6x1,0-Innengewinde zur Erhöhung der Vielseitigkeit und für eine direkte Kompatibilität zu den TECHSPEC® Edelstahlstangen und Stangen mit Standfuß.

Technische Informationen

E-Series Kinematic Circular Optical Mounts
A (mm) B (mm) C (mm), Nominal Optical Diameter D1 (mm) Clear Aperture D2 (mm) Stock No.
25.4 43.5 39.5 12.7/12.5 10 #15-865
25.4 43.5 39.5 25.4/25.0 23 #15-866
38.1 70.1 41.5 50.8/50.0 49 #15-867
50.8 98.9 49.5 76.2/75 72 #15-868
63.5 123.5 54.5 101.6/100 97 #15-869
E-Series Kinematic Circular Optical Mounts
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.