Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

1000nm, 12,5mm Durchmesser, Kurzpassfilter OD 4

High Performance OD 4.0 Shortpass Filters

×
Produkt #64-329 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€213,00
Stk. 1-5
€213,00
Stk. 6+
€170,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Shortpass Filter
Hinweis:
Arrow on part indicates filter coated surface.

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
12.50 +0.0/-0.2
Dicke (mm):
1.50
Toleranz Dicke (mm):
±0.1
Freie Apertur (%):
>80
Resistenz mechanische Einflüsse:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2

Optische Eigenschaften

Einfallswinkel (°):
0
Optische Dichte OD:
≥4.0
Grenzwellenlänge (nm):
1,000.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Beschichtung:
Hard Coated
Sperrbereich (nm):
1035 - 1400
Oberflächenqualität:
60-40
Transmission (%):
≥91
Transmissionsbereich (nm):
465 - 988
Transmittierte Wellenfront, RMS:
≤λ/4 @ 633nm (prior to coating)
Flankenfaktor (%):
<1
Toleranz Grenzwellenlänge (%):
±1
Wellenlängenbereich (nm):
465 - 1400

Umwelt & Haltbarkeit

Resistenz Umwelteinflüsse:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 242:

Produktdetails

  • Große Transmissions- und Blockungsbereiche
  • Scharfe Kante für effektive spektrale Trennschärfe
  • In Kombination mit einem Langpassfilter erzeugen Sie kundenspezifische Bandpassbereiche

Diese hochpräzisen Kurzpassfilter werden so hergestellt, dass sie eine hervorragende Blockung im Blockungsbereich und eine maximale Transmission im Durchlassbereich bieten. Die Filter sind ideal für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet und kombinieren eine Blockung mit OD 4 mit 91% Transmission im Durchlassbereich. Die Filter können mit unseren TECHSPEC® hochpräzisen Langpassfiltern kombiniert werden, um kundenspezifische, präzise Bandpassfilter zu erzeugen. Die Kits mit VIS Kurzpassfiltern beinhalten sieben Filter zwischen 400 und 700 nm und sind ideal für die Integration in unsere Filterräder.

Technische Informationen

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.
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
Dünne Halterung, SM05, 12,5/12,7 mm Optikdurchmesser, M4 Fixed #13-789 €18,25
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Dünne Halterung, SM05, 12,5/12,7 mm Optikdurchmesser, 8-32 Fixed #13-790 €18,25
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
12,7 mm, kompakte Fassung L-Typ Fixed #36-416 €55,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
12,7 mm, kompakte Fassung, seitlicher Standfuß Fixed #36-418 €55,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
12,7 mm, kompakte Fassung L-Typ mit Drehung Adjustable - Rotary #36-417 €90,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung mit Balken für Linsen / Filter, 25 mm, metrisch Fixed #55-529 €95,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung mit Balken für Linsen / Filter, 40 mm, englisch Fixed #03-676 €99,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung mit Balken für Linsen / Filter, 60 mm, metrisch Fixed #55-530 €101,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Halterung mit Balken für Linsen / Filter, 67 mm, englisch Fixed #03-669 €108,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung mit Balken für Linsen / Filter, 118 mm, englisch Fixed #03-666 €112,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Selbstzentrierende Halteklemme, 4 -36 mm Durchmesser Fixed #16-077 €147,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, Halterung mit Balken für Linsen/Filter, 2“/50,8 mm Durchmesser Fixed #17-530 €150,25
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
X-Y-verstellbare Optikhalterung, 12,7 mm Adjustable - Linear (XY) #62-955 €244,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Selbstzentrierende Halteklemme, 5 -100 mm Durchmesser Fixed #16-078 €383,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Präzise kardanische Halterung, 12,5 / 12,7mm Spiegeldurchmesser Adjustable - Gimbal #84-640 €393,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
X-Y-Z-verstellbare Optikhalterung, 12,7 mm Adjustable - Linear (XYZ) #62-958 €401,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.