Produkt in den Warenkorb gelegt

Motorisierte Bühne von Zaber™, hohe Belastbarkeit, integrierter Controller mit Encoder, 1000 mm Verstellweg

Mehr Produkte von Zaber™

Zaber™ High Load Capacity Motorized Linear Stage

×
Produkt #25-175 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€5.600,00
Stk. 1+
€5.600,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Metric
Encoder:
Yes
Manuelle Verstellung / LED-Anzeige:
Yes
Hersteller:
Zaber Technologies Inc.
Hinweis:
Requires a 24-48 VDC power supply and either #15-295 for USB connectivity or #15-297 for RS-232 connectivity. A data cable (#15-296 or #15-299) can be used to daisy chain multiple stages together to control simultaneously.
Motor:
Stepper (2 Phase)
Encoder-Typ:
Rotary Quadrature Encoder

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Art der Bewegung:
Linear (X)
Führungssystem:
Recirculating Ball Linear
Bühnengröße (mm):
1317.6 x 131.0
Verstellweg (mm):
1000mm
Genauigkeit (μm):
450 (unidirectional)
Spiel (μm):
<25
Höhe (mm):
57.2
Belastbarkeit (kg):
510
Wiederholbarkeit (μm):
<4
Geschwindigkeit (mm/Sek.):
0.0002 to 110
Schubkraft (N):
1200
Gewicht (kg):
8.393
Encoder-Auflösung:
400 CPR
Max. Kraft entlang Bewegungsrichtung (N⋅m):
120

Optische Eigenschaften

Auflösung (μm):
0.390625

Elektronische Spezifikationen

Maximaler Betriebsstrom (mA):
3600

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Verstellung:
Precision Ball Screw
Stromversorgung:
24-48 VDC
Computerschnittstelle:
RS-232 with #15-297

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
0 - 50

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 247:

Produktdetails

  • Hohe Belastbarkeit bis 510 kg
  • Verstellweg 500 oder 1000 mm
  • Integrierter Controller und Encoder mit 400 Counts per Revolution (CPR)

Die motorisierten Bühnen mit hoher Belastbarkeit von Zaber™ bieten eine Belastbarkeit bis 510 kg (5003 N) und können so ideal in Automatisierungsanwendungen eingesetzt werden, bei denen schwere Komponenten präzise positioniert werden müssen. Bei den Bühnen sind Encoder mit 400 Counts per Revolution (CPR) in den Schrittmotor integriert, außerdem besitzen die Bühnen einen geschlossenen Regelkreis und eine Erkennung und Behebung von Schlupf/Blockierung. Die motorisierten Bühnen mit hoher Belastbarkeit von Zaber™ haben einen Knopf, über den die Bühnen analog verstellt werden können, wenn kein digitaler Eingang anliegt sowie einen Staubschutz aus Edelstahl, der das Eindringen von kleinen Partikeln verhindert. Bitte beachten Sie: Ein universelles Netzteil mit 24-48 V DC (erforderlich), Datenkabel für die Verbindung von mehreren Bühnen und Kabel für die Computerschnittstelle (USB oder RS-232) werden separat verkauft.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Adapter USB auf RS-232 #68-344 Ausverkauf €47,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapterkabel mit M8-Innengewinde, USB auf seriell #15-295 €45,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Serielles Adapterkabel mit M8-Innengewinde #15-297 €19,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Datenkabel, 1,8 m Länge, 4-Pin-Außen- auf M8-Innengewinde #15-299 €24,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Universelle Stromversorgung, isoliert, 48 V, 6,5 A #70-962 Neu €196,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.