Produkt in den Warenkorb gelegt

Coherent® hochempfindlicher optischer Leistungs-Messkopf 1098318 | 1000:1 Abschwächer

Mehr Produkte von Coherent®

#59-970 Coherent® High Sensitivity Optical Power Sensor 1098318 | 1000:1 Attenuator

×
Produkt #59-970 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€575,00
Stk. 1+
€575,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Spezifikationen

Produktdetails

Kalibrierungenauigkeit (%):
±5
Compatible Laser Models:

Optische Eigenschaften

Wellenlängenbereich (nm):
400 - 1800
Min. to Max. Attenuation:
1100:1 to 950:1

Elektronische Spezifikationen

Zerstörschwelle (mW/cm2):
100

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

Coherent® Hochempfindliche optische Leistungssensoren nutzen Halbleitersensoren zur Messung von Leistungen im Nanowatt- und unteren Milliwatt-Bereich von Dauerstrichlasern. Die Halbleitersensoren eignen sich für Messungen vom ultravioletten bis zum infraroten Spektrum und besitzen einen abnehmbaren Lichtschutz. Es ist ein zusätzlicher Abschwächer erhältlich, der die Maximalleistung auf bis zu 5 W erhöht.

Bitte beachten Sie: OP-2 Sensoren sind kompatibel mit den LabMax-Pro (#35-203), LabMax-TOP/TO (#88-412), FieldMaxII-TOP/TO/P (#66-277) und FieldMate (#59-978) Messgeräten.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Coherent® hochempfindlicher optischer Leistungs-Messkopf 1098318 | 1000:1 Abschwächer #59-970 €575,00   Angebotsanfrage