Produkt in den Warenkorb gelegt

Fenster aus EAGLE XG®, 100 x 100 mm, 0,7 mm Dicke

×
Produkt #18-297 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€45,75
Stk. 1-5
€45,75
Stk. 6+
€36,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Protective Window

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Fase:
Protective as needed
Freie Apertur (%):
90
Freie Apertur CA (mm):
90.00 x 90.00
Größe (mm):
100.00 x 100.00 ±0.25
Dicke (mm):
0.70 ±0.07
Kanten:
Cut and Seamed
Poisson-Zahl:
0.23
Elastizitätsmodul (GPa):
73.6
Länge (mm):
100.00
Breite (mm):
100.00

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
Uncoated
Brechungsindex (nd):
1.51
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenqualität:
80-50
Wellenlängenbereich (nm):
350 - 2000

Materialeigenschaften

Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10-6/°C):
3.17 (0 to +300°C)
Dichte (g/cm3):
2.38

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 242:

Produktdetails

  • 0,7 mm dünne Substrate aus EAGLE XG®
  • Hohe chemische Beständigkeit und exzellente Haltbarkeit
  • Geringe Dichte für gewichtskritische Anwendungen

Die Fenster aus EAGLE XG® werden in einem Ziehverfahren aus schwermetallfreiem Glas hergestellt und bieten besonders glatte und flache Oberflächen. Die Fenster haben eine hohe Transmission im sichtbaren Spektrum sowie eine exzellente Umwelt- und Chemiebeständigkeit. Die geringe Dichte des Materials EAGLE XG® von Corning® in Verbindung mit der geringen Dicke der Fenster machen sie ideal für gewichtskritische Anwendungen mit wenig Platz. Fenster aus EAGLE XG® werden als Substrate für LCDs in portablen Geräten, als Substrate für Polarisatoren, als Wafer für Halbleiteranwendungen oder Schutzfenster für elektronische Displays eingesetzt.

Technische Informationen

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.