Produkt in den Warenkorb gelegt

100 lp/mm 1" x 3", präzise Strichgitter auf Glasscheibchen

×
Produkt #59-549 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€310,00
Stk. 1-4
€310,00
Stk. 5+
€295,30
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Hinweis:
Pattern Location is Centered
NIST-Zertifikat:
No

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Toleranz Größe (Zoll):
±0.100
Länge (mm):
25.40
Mustergröße (mm):
12.7 x 25.4
Dicke (mm):
1.52 ±0.100
Breite (mm):
76.20
Line Width Tolerance (μm):
±0.001

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
Vacuum Deposited Chrome
Frequenz (lp/mm):
100.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Opal Glass
Optische Dichte OD:
>3.0
Oberflächenqualität:
40-20

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Produktdetails

Opal Glass material has been discontinued by the manufacturer and may be available in limited quantities. Contact us for more information.
  • Chrom auf Opalglas
  • Zur Bestimmung der Auflösung reflektierender Systeme
  • Enge Toleranzen

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.