Produkt in den Warenkorb gelegt

Zylindrisches Mikrolinsenarray, 10 x 10 mm, 500 µm Pitch, 3,2° Divergenz, VIS-NIR

×
Produkt #72-592 Ausverkauf Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€835,00
Stk. 1-10
€835,00
Stk. 11+
€670,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Lens Array

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
10.0 x 10.0 ±0.05
Dicke (mm):
1.00 ±0.05

Optische Eigenschaften

Effektive Brennweite EFL (mm):
4.50
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Beschichtung:
VIS-NIR (400-1000nm)
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 1000
Beschichtungsspezifikation:
Rabs ≤0.25% @ 880nm @ 0° AOI
Ravg ≤1.25% @ 400 - 870nm @ 0° AOI
Ravg ≤1.25% @ 890 - 1000nm @ 0° AOI
Divergenzwinkel (°):
±3.2
Pitch (μm):
500.00 ±0.25
Radius R (mm):
2.040

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Erzeugung von nicht-gaußschen Linienmustern
  • Ideal zur Lichthomogenisierung
  • Ausgezeichnete Eigenschaften zwischen 193 nm und 2,5 μm

Zylindrische Mikrolinsenarrays werden zur Homogenisierung verschiedener Lichtquellen eingesetzt, beispielsweise von Lasern oder Hochleistungs-LEDs. Im Gegensatz zu quadratischen Mikrolinsenarrays, die Punktmuster erzeugen, erzeugen zylindrische Mikrolinsenarrays nicht-gaußsche Linienmuster und eignen sich ideal für Anwendungen wie Schweißen, Bohren oder Laserverdampfen im UV- bis IR-Spektrum. Die zylindrischen Mikrolinsenarrays sind unbeschichtet oder mit VIS-NIR- bzw. UV-VIS-Beschichtung verfügbar. Die Linsen eignen sich außerdem als Fast-Axis-Kollimatoren für Diodenlaser.

Beschichtungskurven

  • VIS-NIR (400-1000 nm)
Only 2 different Y Axises can be displayed at one time.

Bitte beachten Sie, dass die Beschichtungswerte außerhalb des spezifizierten Designbereichs der Produkte theoretische Werte sind und abweichen können.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.