Produkt in den Warenkorb gelegt

Zylindrisches Mikrolinsenarray, 10 x 10 mm, 300 µm Pitch, 10,1° Divergenz, VIS-NIR

×
Produkt #72-588 Neu 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€835,00
Stk. 1-10
€835,00
Stk. 11+
€670,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Lens Array

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
10.0 x 10.0 ±0.05
Dicke (mm):
1.20 ±0.05

Optische Eigenschaften

Effektive Brennweite EFL (mm):
0.80
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Beschichtung:
VIS-NIR (400-1000nm)
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 1000
Beschichtungsspezifikation:
Rabs ≤0.25% @ 880nm @ 0° AOI
Ravg ≤1.25% @ 400 - 870nm @ 0° AOI
Ravg ≤1.25% @ 890 - 1000nm @ 0° AOI
Divergenzwinkel (°):
±10.1
Pitch (μm):
300.00 ±0.25
Radius R (mm):
0.380

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Erzeugung von nicht-gaußschen Linienmustern
  • Ideal zur Lichthomogenisierung
  • Ausgezeichnete Eigenschaften zwischen 193 nm und 2,5 μm

Zylindrische Mikrolinsenarrays werden zur Homogenisierung verschiedener Lichtquellen eingesetzt, beispielsweise von Lasern oder Hochleistungs-LEDs. Im Gegensatz zu quadratischen Mikrolinsenarrays, die Punktmuster erzeugen, erzeugen zylindrische Mikrolinsenarrays nicht-gaußsche Linienmuster und eignen sich ideal für Anwendungen wie Schweißen, Bohren oder Laserverdampfen im UV- bis IR-Spektrum. Die zylindrischen Mikrolinsenarrays sind unbeschichtet oder mit VIS-NIR- bzw. UV-VIS-Beschichtung verfügbar. Die Linsen eignen sich außerdem als Fast-Axis-Kollimatoren für Diodenlaser.

Beschichtungskurven

  • VIS-NIR (400-1000 nm)
Only 2 different Y Axises can be displayed at one time.

Bitte beachten Sie, dass die Beschichtungswerte außerhalb des spezifizierten Designbereichs der Produkte theoretische Werte sind und abweichen können.

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.