Produkt in den Warenkorb gelegt

Neutraldichtefilter, 1,0 optische Dichte, 3" x 3"

×
Produkt #53-705 Lagernd
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€231,00
Stk. 1-10
€231,00
Stk. 11+
€193,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Neutral Density Filter

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
75 x 75 (Nominal)
Länge (mm):
75.00
Breite (mm):
75.00

Optische Eigenschaften

Optische Dichte OD:
1.0
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Wratten 2
Beschichtung:
Uncoated
Transmission (%):
10.00
Blockungsbereich (nm):
400 - 700

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 223:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

Storage in humid environments can cause the filters to cloud and temperatures should not exceed 50°C for extended periods. Every 0.3 density increment equals one f-stop.

  • In großen Größen erhältlich
  • Einfach zuzuschneiden
  • Kodak-Filternummer 96

Die Kodak Wratten-2-Neutraldichtefilter werden zur Lichtintensitätsreduzierung im sichtbaren Bereich eingesetzt und verändern das spektrale Profil nicht. Die Filter haben eine Dichtetoleranz von ±10%. Obwohl sie Infrarotstrahlung transmittieren, ist die Neutralität nur für sichtbare Wellenlängen gewährleistet. Alle Filter sind 0,1 mm dick.

Bitte beachten Sie: Eine Lagerung in feuchter Umgebung kann zu einem Eintrüben des Filters führen. Der Filter sollte nicht für längere Zeit Temperaturen über 50°C ausgesetzt sein. Jeder 0,3 Dichteschritt entspricht einer Blendenstufe.

Technische Informationen

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.