Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

10" D. x 80" BW unbeschichtet, parab. Spiegel

×
Produkt #32-275-000 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.115,00
Stk. 1-2
€2.115,00
Stk. 3+
€1.800,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Parabolic Mirror

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (Zoll):
10.0 +0.06/-0
Durchmesser (mm):
254.00 +1.5/-0
Rückseite:
Ground
Freie Apertur CA (mm):
229
Randdicke ET (Inch):
1.75
Randdicke ET (mm):
44.50

Optische Eigenschaften

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Toleranz Brennweite (%):
±1.5
Oberflächenqualität:
60-40
Oberflächengenauigkeit:
λ/8
Effektive Brennweite EFL (Zoll):
80.0
Effektive Brennweite EFL (mm):
2,032.00
Krümmungsradius (mm):
4,064.00
Blende (f/#):
f/8
Beschichtung:
Uncoated
Art der Beschichtung:
Uncoated

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Oberflächengenauigkeit λ/8
  • Hervorragende thermische Stabilität
  • Verschiedene Beschichtungsmöglichkeiten

TECHSPEC® präzise parabolische Spiegel sind in Größen zwischen 76,2 mm (3") und 412,8 mm (16,25") lieferbar und eignen sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen. Diese Parabolspiegel werden mit den Beschichtungen Protected Aluminium, Protected Gold oder Enhanced Aluminium angeboten. Unbeschichtete Substrate sind ebenfalls erhältlich.

Technische Informationen

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.