Produkt in den Warenkorb gelegt

5 Aufkleber, 1“ Durchmesser, Metal Velvet, Standardkleber

Mehr Produkte von Acktar
Acktar Die-Cut Light Blocking Black Labels

Acktar Die-Cut Light Blocking Black Labels

Acktar Die-Cut Light Blocking Black Labels
×
Produkt #29-026 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€94,00
Stk. 1+
€94,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
MVDC_25.4OD-1_ACK0030
Typ:
Standard Adhesive

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Dicke Folie (μm):
115
Dicke Klebeschicht (μm):
60

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
Metal Velvet™
Beschichtungsdicke (μm):
5 - 7
Wellenlängenbereich (μm):
0.3 - 14

Umwelt & Haltbarkeit

Abriebfestigkeit:
Light, do not touch
Beständigkeit gegen Luftfeuchtigkeit:
MIL-C-48497A
Betriebstemperatur (°F):
-40 to +121

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

  • Aufkleber mit 1“ Durchmesser mit Beschichtungen MaxiBlack™, Metal Velvet™ oder Spectral Black™
  • Standardkleber oder Kleber mit geringer Ausgasung
  • 5 Aufkleber pro Bogen
  • Folie ebenfalls verfügbar (kleine Formate und Rollen)

Acktar ausgestanzte schwarze Aufkleber zur Lichtblockung verhindern eine Lichtreflexion in Anwendungen, bei denen eine direkte Beschichtung von Bauteilen unpraktisch ist, beispielsweise bei "Optical Packaging", Lasergeräten und -plattformen, IR-Systemen oder zur passiven Wärmekontrolle. Alle Beschichtungen besitzen einen hohen Emissionsgrad bei niedriger Reflexion, eine ausgezeichnete Biokompatibilität, einen breiten Betriebstemperaturbereich und sie eignen sich für Reinräume der Klasse 1. Die ausgestanzten Aufkleber mit 1“ (25,4 mm) Durchmesser und selbstklebenden Rückseiten werden auf Bögen mit je 5 Aufklebern geliefert und können auf Oberflächen oder kleine Optikhalterungen geklebt werden, um in einem System eine schnelle Lichtblockung zu erzielen. Die Acktar ausgestanzten schwarzen Aufkleber werden mit den Beschichtungen Metal Velvet™ (diffuse Beschichtung auf Aluminium), Spectral Black™ (halb-glänzende Beschichtung auf Aluminium) oder MaxiBlack™ (diffuse Beschichtung auf Polyimid) angeboten, alle Versionen mit Standardkleber oder Kleber mit geringer Ausgasung. Metal Velvet bietet eine äußerst hohe Lichtabsorption während MaxiBlack nicht nur langlebig und flexibel, sondern auch nicht leitfähig ist und somit in Anwendungen eingesetzt werden kann, die lichtabsorbierende Materialien ohne elektrische Leitfähigkeit erfordern.

Hinweis: Metal Velvet hat einen geringen Widerstand gegen Abrieb und jeglicher Oberflächenkontakt sollte vermieden werden.

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.