Produkt in den Warenkorb gelegt

1-128, 101,6 x 101,6mm NBS 1963A Testbild negativ, Opal

NBS 1963A Resolution Target

×
Produkt #85-284 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€373,89
Stk. 1-4
€373,89
Stk. 5+
€355,35
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Negative
Hinweis:
Pattern Location is Centered
NIST-Zertifikat:
No
Changes in Frequency Steps:
1.1, 1.25, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.5, 2.8, 3.2, 3.6, 4.0 , 4.5, 5.0, 5.6, 6.3, 7.1, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.5, 14.0, 16.0, 18.0, 20.0, 23.0, 26.0, 29.0, 32.0, 40.0, 45.0, 51.0, 57.0, 64.0, 72.0, 80.0, 90.0, 101.0, 114, 128

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Mustergröße (mm):
42.0 x 40.5
Größe (mm):
101.6 x 101.6
Dicke (mm):
1.50
Toleranz Dicke (mm):
±0.100
Toleranz Größe (mm):
±0.100
Line Width Tolerance (μm):
±12.1 - 1.0

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
Vacuum deposited durable chromium pattern
Frequenz (lp/mm):
1-128
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Opal Glass
Optische Dichte OD:
≥3.0

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Produktdetails

  • Negatives oder positives Muster (Chrombeschichtung ≥ 3,0 OD)
  • Nach NBS Standard 1010A
  • Frequenzbereich von 1 - 512 Linienpaaren/mm

Bei diesen Testbildern wird das Auflösungsmuster 1963A nach dem National Bureau of Standards verwendet. Erhältlich positiv oder negativ (schwarzes Muster/ transparentes Muster auf schwarzem Hintergrund) sowie auf Float- oder Opalglas (transparent/weiß). Ideal für präzise Optiktests.

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.