Produkt in den Warenkorb gelegt

Kompaktes, fokussierbares LDM-Laserdiodenmodul, 0,9 mW, 670 nm

×
Produkt #38-920 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€170,00
Stk. 1+
€170,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Index Guided Diode, CW
Konstante Ausfallrate MTTF @ 25° (Stunden):
≥120,000
Regelung:
Fully shielded, reverse polarity protected
Hinweis:
Includes: Users Manual, Warning Label, and Focus Key
Lasertyp:
Diode
CDRH-Laserklasse:
II

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Gewicht (g):
22.00
Punktgenauigkeit (mrad):
≤10
Länge der Anschlussleitung (mm):
215
Länge (mm):
34.00

Optische Eigenschaften

Wellenlänge (nm):
670.00
Wellenlängentoleranz (nm):
±10
Wellenlängenstabilität (nm/°C):
0.25
Strahlgröße bei Nahfokus (μm):
<0.550
Strahldurchmesser (mm):
5.00 at Aperture
Strahldivergenz (mrad):
<0.2
Farbe:
Red
Fokusbereich:
150mm - ∞

Elektronische Spezifikationen

Betriebsstrom (mA):
<0.550
Ausgangsleistung (mW):
0.9 (Maximum)
Toleranz Ausgangsleistung (%):
±5

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #59-099
Europe: Not Available
Japan: #59-099
Korea: Not Available
China: #59-099
Spannungsversorgung:
3.5 - 5 V DC
Elektrische Kabel/Verbindung:
red (+), black (-)
Auskopplung:
Free Space

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-10 to +45
Lagerungstemperatur (°C):
-40 to +85

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Produktdetails

  • Varianten für runde und elliptische Strahlen
  • Blanke Kabelenden zur Systemintegration
  • Fokussierbar von 20 mm bis unendlich

Kompakte, fokussierbare LDM-Laserdiodenmodule sind eigenständig und kompakt bieten eine Vielzahl an Funktionen. Sie sind bei vielen Anwendungen ein idealer Ersatz für Helium-Neon-Laser und zeichnen sich durch eine ausgezeichnete Haltbarkeit, kleine Baugröße und verschiedene Wellenlängen und Leistungen aus. Eine elliptische Strahlform kann vom Benutzer über eine Fokussierlinse aus Glas eingestellt werden. Runde Strahlformen werden über eine langbrennweitige Plastiklinse erzeugt und eignen sich für Anwendungen mit großen Entfernungen oder Justieraufbauten. Typische Anwendungen der kompakten, fokussierbaren LDM-Laserdiodenmodule: Pilotstrahl zur Justierung, Barcode-Lesegeräte, Messungen, räumliches Scannen, Robotersteuerung, Zielbestimmung, Positionierung und Analyse. Allen Diodenmodulen liegt eine Fokussiereinheit bei. Liniengeneratoren sind für alle aufgeführten Diodenlasermodule erhältlich. Für den Betrieb ist ein Netzteil erforderlich, das separat erhältlich ist.

Bitte beachten Sie: Das Laserdiodengehäuse ist elektrisch isoliert von der Versorgungsspannung.

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Haltbare Montageklemme 16 mm #72-821 Neu €90,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Liniengeneratoroptik für kompaktes LDM, Kreuz 60° #72-822 Neu €60,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Liniengeneratoroptik für kompaktes LDM, 28 Grad #53-757 €50,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Liniengeneratoroptik für kompaktes LDM, 40 Grad #53-758 €70,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Liniengeneratoroptik für kompaktes LDM, 60 Grad #53-759 €70,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Liniengeneratoroptik für kompaktes LDM, Kreuz 120° #72-823 Neu €60,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.