Produkt in den Warenkorb gelegt

LDM-Laserdiodenmodul Mikro, 0,9 mW, 635 nm

×
Produkt #57-098 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€135,00
Stk. 1+
€135,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Konstante Ausfallrate MTTF @ 25° (Stunden):
≥30,000
Hinweis:
Includes: Users Manual, Warning Label, and Focus Key
Lasertyp:
Diode
CDRH-Laserklasse:
II

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Gewicht (g):
3
Punktgenauigkeit (mrad):
<25
Länge der Anschlussleitung (mm):
220
Länge (mm):
27.40

Optische Eigenschaften

Wellenlänge (nm):
635.00
Strahlgröße bei Nahfokus (μm):
<40
Strahldurchmesser (mm):
3 x 1 at Aperture
Strahldivergenz (mrad):
<0.5
Farbe:
Red
Fokusbereich:
50mm - ∞

Elektronische Spezifikationen

Betriebsstrom (mA):
<20
Ausgangsleistung (mW):
0.9
Toleranz Ausgangsleistung (%):
±5 at 25°C

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #59-099
Europe: Not Available
Japan: #59-099
Korea: #33-771
China: #59-099
Spannungsversorgung:
3.5 - 5 V DC
Elektrische Kabel/Verbindung:
red (+), black (-)
Auskopplung:
Free Space

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-10 to +45
Lagerungstemperatur (°C):
-10 to +85

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Produktdetails

  • Gehäusedurchmesser 7 mm
  • Fokussierbar
  • Umpolungsschutz
  • Gleichstrombetrieb mit Niederspannung

Diese extrem kompakten Laser besitzen eine automatische Leistungssteuerung und verfügen über eine fokussierbare Optik. Das robuste Gehäuse ist für geringe Spannung von der Steuerungselektronik isoliert, dies macht negative oder potentialfreie Anschlüsse überflüssig. Der Laser hat einen gut sichtbaren roten Laserstrahl, der unter den meisten Tageslichtbedingungen sichtbar ist. Weitere Funktionen: elliptischer Strahl, kleiner Ausgangsstrahldurchmesser, fokussierte Punktgröße. IEC60825-Zertifizierung entspricht CDRH. Möglichen Anwendungen sind: Ausrichtung / Positionierung, Strichcodeleser, Abtastung, Vorgangserkennung, Messtechnik, Robotersteuerung, Zielmarkierung, Kantenerkennung, Untersuchungen und Sicherheitseinrichtungen. Empfohlene Stromversorgung: #35-201

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Haltbare Montageklemme 7 mm #72-826 Neu €90,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.