Produkt in den Warenkorb gelegt

VHK Laserdiode runder Strahl VIS, 0,95 mW, 670 nm

Mehr Produkte von Coherent®

Coherent® VHK™ Circular Beam Visible Laser Diode

×
Produkt #54-019 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€546,00
Stk. 1+
€546,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Lasertyp:
Diode
CDRH-Laserklasse:
II

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Punktgenauigkeit (mrad):
<4
Durchmesser (Zoll):
0.580
Länge (Zoll):
1.32

Optische Eigenschaften

Wellenlänge (nm):
670.00
Strahldurchmesser (mm):
1.1 @ module face
Strahldivergenz (mrad):
0.70
Farbe:
Red

Elektronische Spezifikationen

Ausgangsleistung (mW):
0.95
Strom (mA):
60/90 (Typical/Maximum)

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #59-099
Europe: #35-201
Japan: #59-099
Korea: #33-771
China: #59-099
Spannungsversorgung:
5-10V DC
Elektrische Kabel/Verbindung:
red (+), black (-), case (+)
Auskopplung:
Free Space
Eingangsspannung (V):
5-10 DC

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-10 to +40
Lagerungstemperatur (°C):
-40 to +80

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Robuste, hochwertige und kompakte Laserdioden
  • Hohe Sichtbarkeit bei den Wellenlängen 635 und 670 nm
  • Ein intelligent entwickeltes elektronisches Design für konsistente Strahleigenschaften

Die Coherent® Laserdiodenmodule mit sichtbarem Strahl verfügen über ein kompaktes Gehäuse, welches dem Anwender hilft, platzsparend zu arbeiten, wenn eine kollimierte Lichtquelle benötigt wird. Das einfache Design dieser Laserdioden ermöglicht eine schnelle und effiziente Integration in eine Vielzahl von optischen Systemen. Ein ausgeklügeltes Elektronikdesign gewährleistet eine gleichbleibende Laserleistung und gleichmäßige Laserstrahlung. Die Coherent® Laserdiodenmodule mit fortschrittlicher optischer AlignLock™-Technologie bieten eine bemerkenswerte Ausrichtung des Strahlpunktes von <4,3 mrad. Damit sind diese Laserdioden eine gute Wahl für Präzisionsanwendungen. Die robusten, kompakten Laserdioden werden typischerweise in der industriellen Bildverarbeitung, in der Medizintechnik und vielen anderen industriellen Anwendungen eingesetzt.

Bitte beachten Sie: Das für den Betrieb erforderliche Netzteil ist separat erhältlich.

Technische Informationen

VLM™ High Quality Laser Diode Module - Micro Series
VLM™ High Quality Laser Diode Module - Micro Series
VLM™ High Quality Laser Diode Modules
VLM™ High Quality Laser Diode Modules

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.