Produkt in den Warenkorb gelegt

Gefasster absorbierender ND-Filter, OD 0,6, M58,0 x 0,75

×
Produkt #54-737 Ausverkauf 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€38,95
Stk. 1+
€38,95
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Mounted Imaging Filter
Hinweis:
AR Coating: MgF2

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):
54.0
Dicke mit Fassung (mm):
5.00

Optische Eigenschaften

Optische Dichte OD:
0.6
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
ND Filter Glass
Oberflächenqualität:
80-50
Transmission (%):
25
Blockungsbereich (nm):
400 - 700
Beschichtungsspezifikation:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm

Gewinde & Montage

Filtergewinde:
M58 x 0.75
Fassungsdicke (mm):
3.8 ±0.1
Fassungsdurchmesser (mm):
60.0 +0/-0.2
Fassungsdicke inkl. Gewinde (mm):
6.3

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Spektral flach von 400 - 700 nm
  • Homogenes Glas: Blockung durch Absorption
  • Licht-/Belichtungssteuerung für die Bildverarbeitung

Gefasste absorbierende Neutraldichtefilter haben eine graue Farbe und reduzieren die Lichtmenge, die den Kamerasensor erreicht. Da der Transmissionswert über den sichtbaren Bereich nur sehr gering schwankt, wird die Farbbalance nicht beeinflusst. Durch den Einsatz von ND-Filtern kann die Blende trotz hoher Lichtintensitäten offengelassen und so die Tiefenschärfe verringert werden. Bei einer geringen Tiefenschärfe können wichtige Bildinformationen besser vom Hintergrund abgehoben werden. Gefasste absorbierende Neutraldichtefilter sind verglichen mit Polarisationsfiltern ideal für die allgemeine Lichtreduktion bei extremen Lichtintensitäten. Durch eine Kombination der Filter können andere optische Dichtewerte (OD) erreicht werden. Alle gefassten Filter haben identische Innen- bzw. Außengewinde und können zusammengeschraubt werden. Die Kombination von Filtern mit den Dichten 0,6 und 0,9 ergibt zum Beispiel eine optische Dichte von 1,5. Die optische Dichte hängt über folgende Formel mit der Transmission zusammen: T = 10-D x 100 = Transmission in Prozent.