Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Objektiv der M-Serie mit fester Vergrößerung, nicht telezentrisch, 0,5X

×
Produkt #87-531 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€500,00
Stk. 1+
€500,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Fixed Magnification Lens
Art:
Non-Telecentric, Fixed Magnification

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Blende:
Variable
Länge (mm):
56.11
Max. Durchmesser (mm):
30
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm):
0

Optische Eigenschaften

Auflösung:
75 lp/mm @ >20%
Max. Bildkreis (mm):
11.00
Numerische Apertur NA, Objektseite:
0.039
Anzahl Elemente (Gruppen):
5 (4)
Typische Verzeichnung @ 588 nm (%):
<0.1
Vergrößerung PMAG:
0.5X
Arbeitsabstand (mm):
100.1
Blende (f/#):
f/4 - f/22
Beschichtungsspezifikation:
λ/4 MgF2 @ 550nm
Position Eintrittspupille (mm):
22.56
Hauptebene Objektseite (mm):
13.59
Hauptebene Bildseite (mm):
-16.06
Bildfeld bei max. Sensorformat:
Horizontal: 17.4mm - 7.8°
Vertical: 13mm - 5.8°
Diagonal: 21.7mm - 9.7°
Maximale Verzeichnung (%):
0.08
Bildfeld bei max. Sensorformat, h x v (mm):
17.6 x 13.2
Position Austrittspupille (mm):
-8.74
Wellenlängenbereich:
VIS

Sensor

Max. Sensorgröße:
2/3"

Gewinde & Montage

Filtergewinde:
M25.5 x 0.50 (Female)
Mount:
C-Mount

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Objektive mit variabler Vergrößerung
  • Für Sensoren mit bis zu 5 Megapixeln und 3,45 µm Pixelgröße
  • C-Mount-Objektive für ⅔" Sensoren

Die TECHSPEC® Objektive mit variabler Vergrößerung der M-Serie sind für Anwendungen vorgesehen, bei denen eine kontinuierliche Einstellmöglichkeit des Systembildfelds wichtig ist. Jedes Objektiv ist für verschiedene Vergrößerungen verwendbar, die der Benutzer einstellen und mit einer Feststellschraube fixieren kann. Die Objektive eignen sich für Sensoren bis ⅔", bieten geringe Abmessungen und ein C-Mount-Gewinde für eine einfache Systemintegration. Die Objektive der M-Serie enthalten zudem eine verstellbare Blende zur Kontrolle des Lichtdurchsatzes und zur Verbesserung der Bildqualität. Ideal für die Prüfung von Halbleiter- und Elektronikbauteilen sowie für die Fertigungsautomatisierung.

Bitte beachten Sie: Für große Stückzahlen sind auf Anfrage auch kundenspezifische Versionen mit angepassten Vergrößerungen lieferbar. Bitte kontaktieren Sie unseren technischen Support.