Produkt in den Warenkorb gelegt

0,5" x 6", 0,25" Brennweite, Zylinderfresnellinse

Cylinder Fresnel Lenses

×
Produkt #46-107 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€47,50
Stk. 1-10
€47,50
Stk. 11+
€42,75
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Fresnel Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Mittendicke CT (Zoll):
0.06
Toleranz Größe (Zoll):
±0.05
Größe (Zoll):
0.5 x 6.0
Größe (mm):
12.7 x 152.4
Effektive Größe (Zoll):
0.25 x 6.0
Toleranz Dicke (Inch):
±0.020

Optische Eigenschaften

Effektive Brennweite EFL (mm):
6.35
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Acrylic
Beschichtung:
Uncoated
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 1100
Effektive Brennweite EFL (Zoll):
0.25
Linien pro Zoll:
200.00
Brechungsindex (nd):
1.49
Transmission (%):
85 (Typical)

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
80 (Maximum)

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 242:

Produktdetails

 

  • Flache Version einer konventionellen Zylinderlinse
  • Ideal zur eindimensionalen Fokussierung geeignet
  • Verschiedene Abmessungen verfügbar

 

Eine Zylinderfresnellinse ist eine flache Version einer konventionellen Zylinderlinse. Diese Linsen können in Anwendungen eingesetzt werden, bei denen nur eine eindimensionale Fokussierung benötigt wird. Die zylindrische Achse ist parallel zur zweiten Zahl der Größe.

Technische Informationen

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.