Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

λ/10-Planspiegel aus ZERODUR®, 0,5“ Durchmesser, Protected Silber

×
Produkt #43-327-577 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€121,00
Stk. 1-10
€121,00
Stk. 11+
€109,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Hinweis:
Flatness is specified as Peak to Valley
Typ:
Flat Mirror

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
12.70 +0.0/-0.5
Rückseite:
Commercial Polish
Freie Apertur CA (mm):
11.43
Dicke (mm):
3.20 ±0.8
Toleranz Dicke (mm):
±0.8

Optische Eigenschaften

Oberflächenebenheit (P-V):
λ/10
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenqualität:
60-40
Beschichtungsspezifikation:
Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
Beschichtung:
Protected Silver (450-10000nm)
Art der Beschichtung:
Metal
Wellenlängenbereich (μm):
0.45 - 10
Wellenlängenbereich (nm):
450 - 10000
Zerstörschwelle, Referenz: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.5 J/cm2 @ 532nm & 1064nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 242:

Produktdetails

  • Substrate aus Quarzglas oder ZERODUR®
  • Oberflächenebenheit λ/10 und λ/20
  • Verschiedene Beschichtungen erhältlich

Präzise optische TECHSPEC® Planplatten eignen sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, beispielsweise für Interferometrie, Laseranwendungen, Bildverarbeitungssysteme, die Umlenkung des optischen Strahlengangs und Autokollimation. Diese Spiegel sind mit verschiedenen Beschichtungen und Substraten sowie mit einer Oberflächenebenheit von λ/10 oder λ/20 erhältlich. Als Substrat wird ZERODUR® angeboten, eine gelbliche Glaskeramik mit einem extrem niedrigen Wärmeausdehnungskoeffizienten. Dieses Material ist die ideale Wahl für Anwendungen mit störenden Temperaturschwankungen. Die zweite Option, Quarzglas, ist optisch klar, besitzt eine ausgezeichnete Abriebfestigkeit und Stabilität und ist damit für den Einsatz unter extremen Bedingungen die beste Wahl.

Die präzisen TECHSPEC® Planplatten mit λ/10 oder λ/20 sind für Prüf- und Messanwendungen erhältlich.

Bitte beachten Sie: Die Oberflächenebenheit wird vor der Beschichtung gemessen.

Beschichtungskurven

  • Protected Silber (450-10000 nm) - Rs 45°
  • Protected Silber (450-10000 nm) - Rp 45°
  • Protected Silber (450-10000 nm) - Ravg 45°
  • Protected Silber (450-10000 nm) - R @ 0°
Only 2 different Y Axises can be displayed at one time.

Bitte beachten Sie, dass die Beschichtungswerte außerhalb des spezifizierten Designbereichs der Produkte theoretische Werte sind und abweichen können.

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.
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
Dünne Spiegelhalterung, 0,5“ Optikdurchmesser, M4 Fixed #13-598 €17,25
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Dünne Spiegelhalterung, 0,5“ Optikdurchmesser, 8-32 Fixed #13-599 €17,25
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Dünne Halterung, SM05, 12,5/12,7 mm Optikdurchmesser, M4 Fixed #13-789 €18,25
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Dünne Halterung, SM05, 12,5/12,7 mm Optikdurchmesser, 8-32 Fixed #13-790 €18,25
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Optikhalterung, 12,7 mm Optikdurchmesser Fixed #64-556 €30,50
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kinematische runde Optikhalterung der E-Serie 12,5/12,7 mm Adjustable - Tip-Tilt #15-865 €39,50
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
12,7 mm, kompakte Fassung L-Typ Fixed #36-416 €55,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
12,7 mm, kompakte Fassung, seitlicher Standfuß Fixed #36-418 €55,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
53mm Außendurchmesser, drei Schrauben, einstellbare Ringhalterung Fixed #03-668 €62,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
95mm Außendurchmesser, drei Schrauben, einstellbare Ringhalterung Fixed #36-605 €77,50
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
12,5/12,7 mm Durchmesser, kinematische Optikhalterung, 2 Verstellschrauben Adjustable - Tip-Tilt #58-850 €86,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
12,7 mm, kompakte Fassung L-Typ mit Drehung Adjustable - Rotary #36-417 €90,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung mit Balken für Linsen / Filter, 25 mm, metrisch Fixed #55-529 €95,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
12,5/12,7 mm Durchmesser, kinematische Optikhalterung, 3 Verstellschrauben Adjustable - Tip-Tilt #58-853 €96,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kompakte kinematische Optikhalterung, 12,5/12,7 mm Durchmesser, 2 Schrauben Adjustable - Tip-Tilt #34-720 €98,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung mit Balken für Linsen / Filter, 40 mm, englisch Fixed #03-676 €99,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung mit Balken für Linsen / Filter, 60 mm, metrisch Fixed #55-530 €101,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Kompakte kinematische Optikhalterung, 12,5/12,7 mm Durchmesser, 3 Schrauben Adjustable - Tip-Tilt #34-721 €108,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung mit Balken für Linsen / Filter, 67 mm, englisch Fixed #03-669 €108,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung mit Balken für Linsen / Filter, 118 mm, englisch Fixed #03-666 €112,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Selbstzentrierende Halteklemme, 4 -36 mm Durchmesser Fixed #16-077 €147,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kinematische Halterungen aus Edelstahl, 12,5/12,7 mm Optikdurchmesser, 2 Schrauben Adjustable - Tip-Tilt #26-814 Neu €150,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, Halterung mit Balken für Linsen/Filter, 2“/50,8 mm Durchmesser Fixed #17-530 €150,25
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Kinematische Halterungen aus Edelstahl, 12,5/12,7 mm Optikdurchmesser, 3 Schrauben Adjustable - Tip-Tilt #26-817 Neu €170,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
X-Y-verstellbare Optikhalterung, 12,7 mm Adjustable - Linear (XY) #62-955 €244,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Selbstzentrierende Halteklemme, 5 -100 mm Durchmesser Fixed #16-078 €383,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Präzise kardanische Halterung, 12,5 / 12,7mm Spiegeldurchmesser Adjustable - Gimbal #84-640 €393,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
X-Y-Z-verstellbare Optikhalterung, 12,7 mm Adjustable - Linear (XYZ) #62-958 €401,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.