Produkt in den Warenkorb gelegt

0,5mW, lineare Polarisation, Lasos HeNe Laser

×
Produkt #35-205 Lagernd
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€560,00
Stk. 1+
€560,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

IEC-Klasse:
3R
Lasertyp:
HeNe
CDRH-Laserklasse:
IIIa

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Gewicht (g):
160.00
Statische Ausrichtung:
Centered to Outer Cylinder: ≤0.5mm
Parallel to Outer Cylinder: ≤5
Punktstabilität (mrad/°C):
≤0.1
Länge (mm):
170.00
Durchmesser Laserkopf (mm):
35
Länge Laserkopf (mm):
170

Optische Eigenschaften

Polarisation:
≥200:1
Wellenlänge (nm):
632.80
Strahldurchmesser (mm):
0.49
Strahldivergenz (mrad):
≤1.75

Elektronische Spezifikationen

Ausgangsleistung (mW):
0.5
Rauschen RMS:
30Hz – 10MHz: ≤1%
Longitudinaler Modenabstand, nominal (MHz):
1086.00

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #35-221
Europe: #35-221
Japan: Not Available
Korea: Not Available
China: Not Available

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Ausgezeichnete Stabilität
  • Lange Lebensdauer
  • Präzise Ausrichtung

Die Helium-Neon-Laser (HeNe) von Lasos haben ein robustes mechanisches Design, ausgezeichnete Strahlqualität und lange Laufzeiten von bis zu 30.000 Stunden. Zur einfachen Integration haben die HeNe-Laser von Lasos ein stabiles zylindrisches Gehäuse, welches präzise zu dem Strahl ausgerichtet ist und einen sicheren Schutz für die Laserröhre und die interne Elektronik bietet. Jedes Modul benötigt ein spezielles Netzteil mit Schlüssel, um eine stabile rauscharme Ausgangsleistung zu liefern. Die HeNe-Laser von Lasos sind ideal für eine große Bandbreite von Anwendungen geeignet, wie Spektroskopie, Metrologie, industrielle Messungen oder konfokale Lasermikroskopie.

Bitte beachten Sie: Das benötigte Netzteil wird separat angeboten. Spannungswandler erforderlich für den Einsatz in Regionen mit 120 V.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.