Produkt in den Warenkorb gelegt
Top-Seller

Faseroptikadapter MX-10, 0,565“ ID

Mehr Produkte von Dolan-Jenner

#66-908

×
Auswahl der Spezifikationen
Innendurchmesser (Inch):
Modellnummer:
Produkt #66-908 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€40,00
Stk. 1+
€40,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Produktdetails

Modellnummer:
MX-10
Innendurchmesser (Inch):
0.565
Beleuchtungsart:
Accessory

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Innendurchmesser (mm):
14.35
Außendurchmesser (mm):
25.00
Dicke (mm):
32.00
Aufbau:
6061-T6 Aluminum

Konformität mit Standards

Reach 174:
RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produkte

 Innendurchmesser (Inch)   Modellnummer   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
0.191 MX-5
0.316 MX-6
0.565 MX-10
0.629 MX-11
0.191 SX-5
0.316 SX-6
0.565 SX-10
0.629 SX-11

Mehr Infos

Adapter für Lichtleiter von Dolan-Jenner sind ein wichtiges Zubehörteil für die Lichtkollimation. Alle Adapter sind aus Aluminium 6061-T6 hergestellt. Dies macht die Adapter haltbar und robust und gleichzeitig leicht. Die Adapter für Lichtleiter von Dolan-Jenner haben einen Außendurchmesser von 25 mm. Adapter für Lichtleiter werden für den Anschluss von faseroptischen Lichtleitern an Beleuchtungsgeräte für Lichtleiter benötigt.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.