Produkt in den Warenkorb gelegt

HOYA Asphäre aus gepresstem Glas, 0,5 NA, 4,5 mm BW

Mehr Produkte von Hoya

HOYA Molded Glass Aspheric Lenses

×
Produkt #13-588 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€104,00
Stk. 1-10
€104,00
Stk. 11+
€82,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Aspheric Lens
Modellnummer:
AH10_Z

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
6.38 +0.00/-0.02
Freie Apertur CA (mm):
5.35
Mittendicke CT (mm):
2.80
Fase:
Protective bevel as needed

Optische Eigenschaften

Effektive Brennweite EFL (mm):
4.50 @ 780nm
Numerische Apertur NA:
0.50
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
M-LAF81
Designwellenlänge Asphäre (nm):
830
Beschichtung:
BBAR (805 - 855nm)
Beschichtungsspezifikation:
Ravg <1.5% @ 805 - 855nm (theoretical per surface)
Blende:
0.71
Wellenlängenbereich (nm):
805 - 855
Arbeitsabstand (mm):
2.16
Konjugierter Abstand:
0
Transmittierte Wellenfront, RMS bei 632,8 nm:
0.052λ

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Präzise gepresste Glaslinsen
  • Kompakte Größe für Integration in Messsysteme
  • Verschiedene Glassubstrate verfügbar

HOYA Gepresste Asphären werden in Anwendungen eingesetzt, bei denen Linsen mit geringer Größe und hoher Transmission sowie die Korrektur der sphärischen Aberration benötigt werden. Die Asphären werden durch einen patentierten Pressprozess hergestellt, über den präzise asphärische Oberflächen mit minimalem Wellenfrontfehler produziert werden können. Die kleinen Durchmesser und geringen Dicken ermöglichen die einfache Integration dieser gepressten Asphären in Messsysteme, biomedizinische Instrumente oder andere optische Geräte. HOYA Gepresste Asphären sind in verschiedenen Glassorten verfügbar, die höhere Brechungsindizes und geringere Dispersion als andere gepresste Glasasphären bieten.

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.