Produkt in den Warenkorb gelegt

Mikrometerschraube, 0,5" Verstellweg, 0,001" Einteilungen, F-Face

Drive Mechanisms

×
Produkt #33-728 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€91,00
Stk. 1+
€91,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
English
Hersteller:
Mitutoyo

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Verstellweg (Zoll):
0.5
Skaleneinteilung (Zoll):
0.001
Schaftdurchmesser (mm):
9.5
Schaft/Drehspindel:
Plain/Flat
Schaftlänge (mm):
9.5
Drehspindeldurchmesser:
5
Min. Spindellänge (mm):
15.5
Max. Durchmesser (mm):
13
Gesamtlänge (mm):
62

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Verstellung:
English Micrometer

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

  • Niedrigerer Preis - begrenzte Zeit für ausgewählte Produkte
  • Mikrometerschraube (englisch und metrisch), Feingewindeschraube, digitale und differentielle Verstellschraube
  • Kompatibel mit unseren kugelgelagerten Bühnen

Diese Verstellschrauben erhöhen die Vielseitigkeit unserer kugelgelagerten Bühnen. Vier Optionen erhältlich: Mikrometerschraube (englisch und metrisch), Feingewindeschraube, digitale und differentielle Verstellschraube.

Bitte beachten Sie die individuelle Produktbeschreibungen, um die passende Bühne-Verstellschrauben-Kombination zu finden.

Technische Informationen

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.