Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

VIS-NIR-Neutraldichtefilter, OD 0,5, 50 mm quadratisch

×
Produkt #26-533 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€76,22
Stk. 1+
€76,22
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Neutral Density Filter
Hinweis:
Optical density values are average over specified blocking wavelength range.

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
50.00 x 50.00 +0.00/-0.25
Länge (mm):
50.00
Dicke (mm):
1.00 ±0.20
Breite (mm):
50.00
Freie Apertur (%):
90

Optische Eigenschaften

Einfallswinkel (°):
0
Optische Dichte OD:
0.5
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Beschichtung:
Surface 1: Inconel
Reflexion (%):
30.00
Oberflächenqualität:
60-40
Transmission (%):
32.00
Blockungsbereich (nm):
350 - 1100
Transmittierte Wellenfront, P-V:
λ/4 (measure pre-coating)
Neutralität:
±5% of Optical Density

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 242:

Produktdetails

  • Gleichmäßige Transmission von 350-1100 nm
  • Optische Dichten von 0,1 bis 3,0 verfügbar
  • Kombination der Filter ermöglicht kundenspezifische Dichtewerte

Die TECHSPEC® VIS-NIR-Neutraldichtefilter bieten eine gleichmäßige Transmission von 350 bis 1100 nm und können zur Abschwächung von breitbandigen Lichtquellen im VIS- und NIR-Bereich eingesetzt werden. Optische Dichtewerte können addiert werden, sodass eine Kombination der Filter zu kundenspezifischen optischen Dichtewerten führt. Die Kombination von Filtern mit den Dichten 0,2 und 2,0 ergibt zum Beispiel eine optische Dichte von 2,2. Die TECHSPEC® VIS-NIR-Neutraldichtefilter sind mit 12,5 mm, 25 mm und 50 mm Durchmesser oder quadratisch mit einer Seitenlänge von 50 mm und mit Dichtestufen zwischen 0,1 und 3,0 verfügbar. Die Filter können ideal in Laser- oder Photometeranwendungen eingesetzt werden, bei denen eine zu hohe Leistung Schäden oder ungenaue Ergebnisse verursachen würde.

Bitte beachten Sie: Filter mit geringer optischer Dichte (OD 0,1, 0,15 und 0,2) sind mit einer dünnen Schicht Inconel beschichtet, ihre Leistung kann sich über die Zeit ändern. Um die Lebensdauer der Filter zu erhöhen, empfehlen wir eine kontaktlose Reinigung (z. B. mit Druckluft), welche die Beschichtung nicht beschädigt. Außerdem sollten die Filter nicht in feuchten Umgebungen eingesetzt werden, um Oxidation zu verhindern. 

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.