Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Telezentrisches MercuryTL™ Objektiv mit Flüssiglinse, 0,37X

0.37X MercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lens, #36-190

0.37X MercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lens, #36-190
×
Produkt #36-190 Ausverkauf 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.130,00
Stk. 1+
€2.130,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Produktnr. Halterung:
#56-870 Sold Separately
Hinweis:
MercuryTL™
Typ:
Telecentric Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge ohne Gewinde (mm):
157.30
Gewicht (g):
238

Optische Eigenschaften

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
17.3mm
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor:
13mm
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor:
19.5mm
Typische Telezentrie @ 588 nm (°):
<0.057
Typische Verzeichnung @ 588 nm (%):
<0.4
Vergrößerung PMAG:
0.37X
Arbeitsabstand (mm):
84 - 101
Blende (f/#):
f/10
Bildfeld bei max. Sensorformat, h x v (mm):
19.5 x 14.6
Wellenlängenbereich:
VIS

Sensor

Max. Sensorgröße:
1/1.8"

Gewinde & Montage

Filtergewinde:
M43 x 0.75 (Female)
Gewindedurchmesser (mm):
45
Mount:
C-Mount

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Flüssiglinse sorgt für größere Schärfentiefe
  • Für Sensoren mit bis zu 2,3 Megapixeln und 4,5 µm Pixelgröße
  • Telezentrische Objektive mit C-Mount für bis zu 2/3“ Sensoren
  • Vergrößerungen von 0,15X bis 0,75X

TECHSPEC® Telezentrische MercuryTL™ Objektive mit Flüssiglinse kombinieren die Eigenschaften eines telezentrischen Objektivs mit der Flexibilität einer Flüssiglinse. Die Objektive kombinieren die einmaligen Eigenschaften telezentrischer Objektive, wie den fehlenden Parallaxen- oder Perspektivenfehler, mit einer Flüssiglinse, deren Brennweite elektronisch verändert werden kann. Diese Kombination erlaubt eine schnelle Einstellung der Arbeitsabstände ohne Veränderung der Telezentrie, ohne Verzeichnung und ohne Änderung der Bildeigenschaften im gesamten Arbeitsabstandsbereich. Die MercuryTL™ Objektive eignen sich ideal für Prüfungen, Messungen sowie Platzierungen, wenn eine schnelle Veränderung der Tiefenschärfe erforderlich ist.

Bitte beachten Sie: Treiber und Hirose-Kabel für die Flüssiglinse sind separat erhältlich.

Technische Informationen

#36-190, 0.37X MercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lens, Distortion Plot
#36-190, 0.37X MercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lens, Distortion Plot
#36-190, 0.37X MercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#36-190, 0.37X MercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#36-190, 0.37X MercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#36-190, 0.37X MercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#36-190, 0.37X MercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 92mm Working Distance, f10
#36-190, 0.37X MercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 92mm Working Distance, f10
#36-190, 0.37X MercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 92mm Working Distance, f10
#36-190, 0.37X MercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 92mm Working Distance, f10

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Halterung, 1,75" Mittenachse, 30 mm ID #56-870 €165,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Optotune Industriesteuermodul 4i | EL-E-4I #88-940 €445,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Hirose-Kabel, 6-polig, Stecker/Buchse, 1 m Länge #88-941 €103,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Hirose-Kabel, 6-polig, Stecker/Buchse, 3 m Länge #33-468 €132,00   Angebotsanfrage