Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Telezentrisches CobaltTL Objektiv, 0,345X, In-Line-Beleuchtung

×
Produkt #15-871 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€3.040,00
Stk. 1+
€3.040,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Produktnr. Halterung:
#63-233- Sold Separately
Hinweis:
CobaltTL
Typ:
Telecentric Lens
Art:
In-Line Illumination

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Blende:
Variable
Länge (mm):
195.50
Max. Durchmesser (mm):
70.0
Gewicht (g):
975
Auflagemaß (mm):
17.5

Optische Eigenschaften

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
23.22mm
Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
31.93mm
Horizontales Bildfeld, 1“ Sensor:
46.44mm
Max. Bildkreis (mm):
17.60
Numerische Apertur NA, Objektseite:
0.034
Horizontales Bildfeld, 1,1“ Sensor:
40.88mm
Anzahl Elemente (Gruppen):
9 (7)
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor:
26.12mm
Typische Telezentrie @ 588 nm (°):
<0.094
Typische Verzeichnung @ 588 nm (%):
<0.088
Vergrößerung PMAG:
0.345X
Arbeitsabstand (mm):
114
Blende (f/#):
f/5 - f/16
Beschichtung:
426 - 675nm BBAR
Tiefenschärfe (mm):
±8.87mm at f/10 (20% @ 20 lp/mm)
Bildfeld bei max. Sensorformat, h x v (mm):
40.88 x 30.65
Wellenlängenbereich:
VIS

Sensor

Max. Sensorgröße:
1.1"

Gewinde & Montage

Filtergewinde:
M67 x 0.75 (Female)
Mount:
C-Mount

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Beidseitig telezentrische Objektive mit hoher Auflösung und In-Line-Beleuchtungsoption
  • Bis zu 20 Megapixel, 2,2 µm Pixelgröße
  • Telezentrische C-Mount-Objektive für 1,1“ Sensoren mit Blendenzahl bis zu f/4

TECHSPEC® Telezentrische CobaltTL Objektive wurden für die Inspektion von Halbleitern und Elektronik sowie für verschiedenste Messungen entwickelt. Diese telezentrischen Objektive erreichen einen hohen Lichtdurchsatz mit branchenführenden geringen Blendenwerten. Die Objektive können mit einer Telezentrie von 0,015° und einer Verzeichnung von nur 0,013% ideal für Stitching-Anwendungen in der Bildverarbeitung eingesetzt werden. Die Sensorformatdiagonale von 17,6 mm der Objektive ist kompatibel mit dem IMX304 1,1“ Sensor von Sony und anderen Sensoren mit ähnlichen Formaten wie z. B. dem IMX183 von Sony. TECHSPEC® Telezentrische CobaltTL Objektive bieten einmalige Kontrastwerte und erreichen so eine maximale Bildqualität mit höchster Messgenauigkeit. Bei den In-Line-Versionen kann der Beleuchtungseingang gedreht / neu positioniert werden, um eine höchste Flexibilität beim Einbau in Maschinen zu gewährleisten. Die Objektive können in Umgebungen mit starken Vibrationen eingesetzt werden und haben eine abnehmbare Feststellschraube zur Fixierung der Blende.

Technische Informationen

#15-871, 0.345X In-Line CobaltTL Telecentric Lens, Distortion Plot
#15-871, 0.345X In-Line CobaltTL Telecentric Lens, Distortion Plot
#15-871, 0.345X In-Line CobaltTL Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#15-871, 0.345X In-Line CobaltTL Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#15-871, 0.345X In-Line CobaltTL Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#15-871, 0.345X In-Line CobaltTL Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#15-871, 0.345X In-Line CobaltTL Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 114mm Working Distance, f5
#15-871, 0.345X In-Line CobaltTL Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 114mm Working Distance, f5
#15-871, 0.345X In-Line CobaltTL Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 114mm Working Distance, f5
#15-871, 0.345X In-Line CobaltTL Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 114mm Working Distance, f5
#15-871, 0.345X In-Line CobaltTL Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 114mm Working Distance, f10
#15-871, 0.345X In-Line CobaltTL Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 114mm Working Distance, f10
#15-871, 0.345X In-Line CobaltTL Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 114mm Working Distance, f10
#15-871, 0.345X In-Line CobaltTL Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 114mm Working Distance, f10
 
Description Stock No. Length (A) Front Diameter (B) Back Diameter (C)
0.28X C-Mount #62-921 197.59mm 138.6mm 50mm
0.36X C-Mount #88-602 163.5mm 70mm 43.5mm
0.5X C-Mount #62-911 172.9mm 90mm 50mm
0.55X C-Mount #88-603 182.5mm 62mm 43.5mm
0.69X C-Mount #15-872 /              #15-873 (In-Line) 174.96mm 55mm 46mm
0.9X C-Mount #62-901 199.8mm 65mm 53mm

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Koaxialer LED-Punktstrahler mit hoher Intensität, weiß #11-024 €650,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LED-Punktstrahler mit hoher Intensität und Ethernet-Steuerung, weiß #21-363 €560,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung, 138,6 mm Innendurchmesser #63-440 €383,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung, 43,5 mm Innendurchmesser #89-721 €219,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung, 90 mm Innendurchmesser #63-441 €326,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung, 65 mm Innendurchmesser #56-025 €219,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung, 46 mm Innendurchmesser #63-233 €219,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Netzteil 24 V mit verzinnten Kabeln #66-855 €95,00   Angebotsanfrage