Produkt in den Warenkorb gelegt
Top-Seller

Faseroptikadapter SX-6, 0,316“ ID

Mehr Produkte von Dolan-Jenner

#38-944, 0.316" ID, Fiber Optic Adapter SX-6

×
Auswahl der Spezifikationen

Produkte

Mehr Infos

Adapter für Lichtleiter von Dolan-Jenner sind ein wichtiges Zubehörteil für die Lichtkollimation. Alle Adapter sind aus Aluminium 6061-T6 hergestellt. Dies macht die Adapter haltbar und robust und gleichzeitig leicht. Die Adapter für Lichtleiter von Dolan-Jenner haben einen Außendurchmesser von 25 mm. Adapter für Lichtleiter werden für den Anschluss von faseroptischen Lichtleitern an Beleuchtungsgeräte für Lichtleiter benötigt.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.