Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

C-Mount Abstandsring aus Messing, 0,25 mm Dicke

Brass Spacer Ring

Brass Spacer Ring

×
Produkt #54-450 Lagernd
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€10,25
Stk. 1-4
€10,25
Stk. 5+
€9,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Funktion:
Spacer Ring

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Dicke (mm):
0.25
Außendurchmesser (mm):
29.0
Innendurchmesser (mm):
25.5

Gewinde & Montage

Gewindeart:
C-Mount

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Produktdetails

  • Passen über C-, S- und T-Mount Außengewinde
  • Große Auswahl an Dicken verfügbar für genaue Abstände
  • Abstandsringkits verfügbar

TECHSPEC® Abstandsringe aus Messing für C-, S- und T-Mount passen über die Außengewinde unserer C-, S- und T-Mount Komponenten und vergrößern die Systemlänge. Die Abstandsringe sind ideal, um kleine Änderungen des Komponentenabstands in einem optischen System vorzunehmen. TECHSPEC Abstandsringe aus Messing für C-, S- und T-Mount sind in Dicken zwischen 0,25 mm und 2 mm verfügbar, damit spezifische Abstandseinstellungen in der jeweiligen Anwendung möglich sind. Die Abstandsringe können kombiniert werden, um den benötigten Abstand zu erreichen.

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
C-Mount-Abstandsringe aus Messing, Set (2 von jeder Größe) #54-461 €93,00 Stk. 5+ €82,70   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
S-Mount Abstandsring-Kit (2 pro Größe) #68-228 €87,50 Stk. 5+ €77,60   Angebotsanfrage