Produkt in den Warenkorb gelegt

0,19 - 20μm, 3,8J, pyroelektrisch, Laserenergiedetektor

#89-594

×
Produkt #89-594 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.560,00
Stk. 1+
€1.560,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Kühlmethode:
Convection
Hinweis:
1 of #15-267 is included
Max. zulässiger Einergieeinfall (J):
3.8
Max. Leistungsdichte (J/cm2):
0.6
Kompatible Messgeräte:
Premier (#89-306)

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
50 x 50 x 14
Gewicht (g):
120
Gewicht (kg):
0.12
Aktive Fläche (mm):
25 x 25

Optische Eigenschaften

Wellenlängenbereich (nm):
190 - 20000
Wellenlängenbereich (μm):
0.19 - 20

Sensor

Sensor:
Pyroelectric

Elektronische Spezifikationen

Max. Eingangsstrahlleistung (mW):
5,000
Maximale Leistung des einfallenden Strahls (W):
5
Rauschen:
4 μJ

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 242:

Produktdetails

Die Edmund Optics® Laserleistungs- und Laserenergiedetektoren zeichnen sich durch kurze Antwortzeiten und exakte Messungen zur Strahlanalyse aus. Die vielseitigen pyroelektrischen Energiedetektoren mit Breitbandbeschichtungen sind für geringe bis hohe Leistungsdichten optimiert. Fotodetektoren, Thermosäulendetektoren und Volumenabsorber können für die unterschiedlichsten Laserleistungen von einigen Nanowatt bis zu mehreren Kilowatt eingesetzt werden.

Edmund Optics® Power and Energy Detectors feature high-performance pyroelectric infrared sensors and other detector technologies designed for accurate laser power and energy measurements across UV, visible, and IR spectra. These detectors are ideal for applications requiring precise monitoring of continuous-wave (CW), pulsed, or modulated laser output. These energy and power detectors have fast response times, are plug-and-play ready, and provide reliable readings across different wavelength bands and power ranges.

This detector family includes three core sensor types—silicon, thermopile, and pyroelectric—each optimized for specific measurement needs. Silicon detectors offer high sensitivity and fast response for low-power, visible to NIR CW lasers. Thermopile detectors provide a broadband, flat spectral response ideal for measuring average power from CW and high-power lasers, including in the mid-IR range. Pyroelectric detectors are designed for pulsed laser measurements, detecting rapid thermal changes for accurate energy readings. Choosing the right detector depends on your laser source and measurement goals, and Edmund Optics provides technical guidance and support to help you make the best selection.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.