Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Telezentrisches SilverTL™ SWIR-Objektiv, 0,16X

TECHSPEC® SilverTL™ SWIR Telecentric Lenses

TECHSPEC® SilverTL™ SWIR Telecentric Lenses

TECHSPEC® SilverTL™ SWIR Telecentric Lenses
×
Produkt #26-624 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.160,00
Stk. 1+
€1.160,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Produktnr. Halterung:
#56-871 Sold Separately
Typ:
Telecentric Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Blende:
Variable
Länge ohne Gewinde (mm):
191.00
Max. Durchmesser (mm):
65.00
Gewicht (g):
416
Aufbau:
Anodized Aluminum

Optische Eigenschaften

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
40mm
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor:
30mm
Max. Bildkreis (mm):
8.00
Numerische Apertur NA, Objektseite:
0.008
Toleranz Arbeitsabstand (mm):
±3
Auflösung, Bildraum MTF @ f/10:
>40% @ 40 lp/mm
Anzahl Elemente (Gruppen):
8 (6)
Wellenlängenbereich (nm):
900 - 1700
Typische Telezentrie @ 588 nm (°):
<0.030
Typische Verzeichnung @ 588 nm (%):
<0.015
Vergrößerung PMAG:
0.16X
Arbeitsabstand (mm):
177.00
Blende (f/#):
f/6 - f/22
Beschichtung:
900 - 1700nm BBAR
Tiefenschärfe (mm):
±19.74 at f/10 (20% @ 20 lp/mm)
Bildfeld bei max. Sensorformat, h x v (mm):
40.0 x 30.0
Wellenlängenbereich:
SWIR

Sensor

Max. Sensorgröße:
1/2"

Gewinde & Montage

Filtergewinde:
M62 x 0.75 (Female)
Mount:
C-Mount

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Beidseitig telezentrische Objektive mit hoher Auflösung und f/6, Version mit In-Line-Beleuchtung
  • Für Sensoren mit bis zu 7,5 Megapixeln und 2,8 μm Pixelgröße
  • Eliminieren Parallaxenfehler in Messanwendungen
  • SWIR-Beschichtung für Wellenlängenbereich 900 bis 1700 nm

TECHSPEC® Telezentrische SilverTL™ SWIR-Objektive haben eine breitbandige AR-Beschichtung optimiert für den Wellenlängenbereich von 900 - 1700 nm. Die Objektive kombinieren eine hochqualitative Optik mit einem vereinfachten, nicht fokussierbaren Mechanikdesign inklusive verstellbarer Blende mit Feststellschraube. Für eine optimale Auflösung und Leistung werden SWIR-Filter und SWIR-LED-Beleuchtungen empfohlen. Die TECHSPEC® telezentrischen SilverTL™ SWIR-Objektive können über das Standardfiltergewinde an der Vorderseite mit Farbfiltern, Polfiltern, Schutzfenstern und Beleuchtungsadaptern für LED- oder Faseroptik-Ringlichter kombiniert werden. Die Objektive eignen sich ideal für die präzise Vermessung von Halbleitern und die Produktionsüberwachung in der industriellen Bildverarbeitung.

Bitte beachten Sie: Für die Objektive sind Halterungen mit 30 mm Durchmesser (schmale Stelle des Objektivs) verfügbar.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Halterung, 1,75" Mittenachse, 30 mm ID #56-870 €165,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung, 2,25" Mittenachse, 30 mm ID #56-871 €165,00   Angebotsanfrage