Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Telezentrisches GoldTL™ Objektiv, 0,125X, 2/3“

#55-348 (0.125X)

×
Produkt #55-348 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.875,00
Stk. 1+
€2.875,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Produktnr. Halterung:
#56-027 Sold Separately
Hinweis:
GoldTL™
Typ:
Telecentric Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Blende:
Variable
Länge ohne Gewinde (mm):
200.00
Max. Durchmesser (mm):
110.00
Gewicht (kg):
2.66

Optische Eigenschaften

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
51.2mm
Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
70.4mm
Max. Bildkreis (mm):
11.00
Numerische Apertur NA, Objektseite:
0.01
Auflösung, Bildraum MTF @ f/10:
>45% @ 40 lp/mm
Anzahl Elemente (Gruppen):
10 (8)
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor:
57.6mm
Typische Telezentrie @ 588 nm (°):
<0.028
Typische Verzeichnung @ 588 nm (%):
0.025
Vergrößerung PMAG:
0.125X
Arbeitsabstand (mm):
132 - 182
Blende (f/#):
f/6 - f/25
Beschichtung:
λ/4 MgF2
Tiefenschärfe (mm):
±30.4 at f/10 (20% @ 20 lp/mm)
Bildfeld bei max. Sensorformat, h x v (mm):
70.4 x 52.8
Wellenlängenbereich:
VIS

Sensor

Max. Sensorgröße:
2/3"

Gewinde & Montage

Filtergewinde:
M105 x 1.00 (Female)
Mount:
C-Mount

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
REACH 201:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Hochauflösende telezentrische Objektive zur Messung und Kalibrierung
  • Für Sensoren mit bis zu 5 Megapixeln und 3,45 µm Pixelgröße
  • Telezentrische Objektive mit C-Mount für bis zu 2/3“-Sensoren
  • Vergrößerungen von 0,06X bis 1X

Die telezentrischen TECHSPEC® GoldTL™ Objektive wurden speziell für Bildverarbeitung und Messtechnikanwendungen entwickelt. Das einmalige, fokussierbare Design erlaubt eine Einstellung des Arbeitsabstands bei Einhaltung einer Telezentrie von <0,2°. Die Objektive zeichnen sich durch hohe Auflösung und geringe Verzeichnung aus und sind für ½"- und ⅔"-Sensoren erhältlich. Telezentrische TECHSPEC® GoldTL™ Objektive besitzen an der Vorderseite ein Filtergewinde zur einfachen Montage von Farbfiltern, Polfiltern oder anderen gefassten Komponenten. Sowohl die Apertur als auch die Fokusposition können mit Feststellschrauben fixiert werden, damit sie sich auch bei starken Vibrationen nicht verstellen.

Technische Informationen

#55-348, 0.125X, 2/3" GoldTL™ Telecentric Lens, Distortion Plot
#55-348, 0.125X, 2/3" GoldTL™ Telecentric Lens, Distortion Plot
#55-348, 0.125X, 2/3" GoldTL™ Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#55-348, 0.125X, 2/3" GoldTL™ Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#55-348, 0.125X, 2/3" GoldTL™ Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#55-348, 0.125X, 2/3" GoldTL™ Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#55-348, 0.125X, 2/3" GoldTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 157mm Working Distance, f6
#55-348, 0.125X, 2/3" GoldTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 157mm Working Distance, f6
#55-348, 0.125X, 2/3" GoldTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 157mm Working Distance, f6
#55-348, 0.125X, 2/3" GoldTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 157mm Working Distance, f6
#55-348, 0.125X, 2/3" GoldTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 157mm Working Distance, f10
#55-348, 0.125X, 2/3" GoldTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 157mm Working Distance, f10
#55-348, 0.125X, 2/3" GoldTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 157mm Working Distance, f10
#55-348, 0.125X, 2/3" GoldTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 157mm Working Distance, f10
Telecentric Lens Mounting Clamp Dimensions
Stock No. A B C D E F G
#56-024 88mm 16mm 34mm 94mm 120mm 101.6mm 50mm
#56-025 85mm 17.5mm 32.5mm 91mm 120mm 101.6mm 48.5mm
#56-026 103mm 39.5mm 107mm 103mm 90mm 55.5mm
#56-027 134mm 55mm 148mm 134mm 122mm 81mm
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.