Produkt in den Warenkorb gelegt

0,125" Verstellweg, XY-Achse, Mikroserie (A) mit abgedeckten Schienen

×
Produkt #56-417 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€540,00
Stk. 1+
€540,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Belastbarkeit, senkrecht (kg):
0.25
Seitenschlag/Wobble (mrad):
0.01

Product Details

Typ:
English

Physical & Mechanical Properties

Art der Bewegung:
Linear (X-Y)
Führungssystem:
Ball Bearing
Orientierung Verstellschraube:
Center Drive
Bühnengröße (mm):
14.2 x 26.2
Verstellweg (mm):
3.1
Verstellweg (Zoll):
0.125
Mittiges Loch:
0.155" (3.94mm) thru with 8-32 tap
Aufbau:
Aluminum Body, Stainless Steel Rails
Bühnengröße (Zoll):
0.56 x 1.03
Gewicht (g):
8

Performance

Abweichung von gerader Linie (μm):
1.5

Hardware & Interface Connectivity

Verstellung:
Fine Screw (80 Pitch)

Additional Info

Hinweis:
With Covered Rails

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Beschreibung Produktfamilie

  • Zwei Größen und drei verschiedene Verstellwege erhältlich
  • Versionen mit abgedeckten Schienen (CR)
  • Modelle mit X-, XY- und XYZ-Achse

Diese Bühnen sind die kleinsten heute erhältlichen Positionierungsbühnen. Der Schlitten bietet eine präzise, glatte Bewegung ohne Spiel. Abweichung von gerader Linie < 2 Mikrometer, Verstellung über feine 80 TPI Schraube. Die größere Serie (Bühnengroße B) hat einen längeren Verstellweg und höhere Belastungsgrenzen. Die Bohrungen sind mit metrischen Aufbauten kompatibel. Die Modelle mit abgedeckten Schienen (CR) sind etwas breiter, bieten dafür aber Schutz für die Führungsschiene. Um Raumfilter aufzubauen, können mit dem Zubehör Lochblenden montiert werden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.