Produkt in den Warenkorb gelegt

0,125" Verstellweg, X-Achse, Mikroserie (A) mit abgedeckten Schienen

×
Produkt #56-416 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€300,00
Stk. 1+
€300,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
English
Hinweis:
With Covered Rails

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Art der Bewegung:
Linear (X)
Führungssystem:
Ball Bearing
Orientierung Verstellschraube:
Center Drive
Bühnengröße (mm):
14.2 x 26.2
Verstellweg (mm):
3.1
Verstellweg (Zoll):
0.125
Mittiges Loch:
0.155" (3.94mm) thru with 8-32 tap
Aufbau:
Aluminum Body, Stainless Steel Rails
Belastbarkeit, senkrecht (kg):
0.25
Bühnengröße (Zoll):
0.56 x 1.03
Abweichung von gerader Linie (μm):
1.5
Gewicht (g):
4

Optische Eigenschaften

Seitenschlag/Wobble (mrad):
0.01

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Verstellung:
Fine Screw (80 Pitch)

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

  • Zwei Größen und drei verschiedene Verstellwege erhältlich
  • Versionen mit abgedeckten Schienen (CR)
  • Modelle mit X-, XY- und XYZ-Achse

Diese Bühnen sind die kleinsten heute erhältlichen Positionierungsbühnen. Der Schlitten bietet eine präzise, glatte Bewegung ohne Spiel. Abweichung von gerader Linie < 2 Mikrometer, Verstellung über feine 80 TPI Schraube. Die größere Serie (Bühnengroße B) hat einen längeren Verstellweg und höhere Belastungsgrenzen. Die Bohrungen sind mit metrischen Aufbauten kompatibel. Die Modelle mit abgedeckten Schienen (CR) sind etwas breiter, bieten dafür aber Schutz für die Führungsschiene. Um Raumfilter aufzubauen, können mit dem Zubehör Lochblenden montiert werden.

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Platte für Lochplatte (1,5" qu. / ¼-20 Durchb. (A)) #38-530 €68,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Platte für Lochplatte (2,5" qu. / ¼-20 Durchb. (B)) #38-535 €68,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
DIN Mikroskopobjektivadapter, mit Schrauben (B) #53-858 €80,50   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pinholeadapter für Pinholes mit 9,5mm D. (A) #38-529 €68,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pinholeadapter für Pinholes mit 9,5mm D. (B) #38-534 €68,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Z-Achsen Halterung für 0,125" Bühnen (A) #57-247 €96,50   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Z-Achsen Halterung für 0,5" Bühnen (B) #57-533 €96,50   Angebotsanfrage